17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V GT3900V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GT3900V

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エアーモーターでぐいぐい締まるインパクトレンチ(空圧)。
【特長】
・強力な締め付けと優れた耐久性。
・普通ボルト径39mmに適応。
・V型ハンマー方式で小型、軽量、ハイパワー。
・リティナーリング式の取り付け。
【用途】
・自動車整備、生産工場で利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
1716
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
39
ハンマータイプ
Vハンマー
回転数(rpm)
4200
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.7
トラスココード
297-7192
JANコード
4907587304803
全長(mm)
358.6
取付
リティナーリング式
ホース継手
Rc1/2

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト