17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

通常単価(税別)
99,465
税込単価
109,412
通常出荷日:1日目

強力な締め付け、優れた耐久性のエアーインパクトレンチ。 【特長】 ・強力な締め付けに。 ・優れた耐久性...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    1863
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    42
  • 回転数 (rpm)
    2500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    1
  • トラスココード
    297-7273
  • JANコード
    4907587304711
  • 全長(mm)
    297
  • 取付
    ピンロック式
  • ホース継手
    Rc3/8
  • 重量 (g)
    11500
  • 付属品
    L型レンチ(H6)、コンセント(BPB-3)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    343~1863
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    12.7

型番:

GT4200PF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーインパクトレンチ GT - 4200PFの仕様

GT-4200PFの外観

GT-4200PFの外観

製品スペック
先端工具取り付けサイズ : SQ25.4
アジャストダイヤル数 : 4
能力普通ボルト径 : 42mm
実用トルク範囲 : 343〜1,863N・m
無負荷回転数 : 2,500rpm
空気消費量 : 1.0m3 / min
使用空気圧力 : 0.6MPa
使用エアーホース内径 : 12.7mm
本体全長 : 297mm
本体重量 : 11,500g
先端工具取付方式 : ピンロック
消音装置 : なし
排気方向 : 側面
ホース継手 : Rc3 / 8
セット内容 / 付属品 : コンセントBPB-3、L型レンチH6

GT4200PFの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
1863
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
42
回転数(rpm)
2500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
1
トラスココード
297-7273
JANコード
4907587304711
全長(mm)
297
取付
ピンロック式
ホース継手
Rc3/8
重量(g)
11500
付属品
L型レンチ(H6)、コンセント(BPB-3)
実用トルク範囲(N・m)
343~1863
使用エアーホース内径(mm)
12.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT4200PF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,465
( 109,412 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力な締め付け、優れた耐久性のエアーインパクトレンチ。
【特長】
・強力な締め付けに。
・優れた耐久性。
・適用 : 普通ボルト径42mm。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PFの型番GT4200PFのページです。 型番GT4200PFに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF
エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12
エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格99,465125,40273,37052,25048,08232,087
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)18632450961460.9294.1121.6
ソケット差込角(mm)25.425.4191912.79.5
能力ボルト径(mmφ)4252252012~146~8
回転数(rpm)250028003200550075008500
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング