ツール用品技術窓口
強力な締め付けと優れた耐久性のインパクトレンチ(空圧)。 【特長】 ・普通ボルト径14mm。 ・リティ...
詳細を確認| 呼称 | 先端工具 取付サイズ | アジャスト ダイヤル数 | 能力 普通ボルト径 mm | 実用トルク 範囲 N・m | 無負荷 回転数 rpm | 空気 消費量 m3/min | 使用空気 圧力 MPa | 使用 エアーホース内径 mm | 本体 全長 mm | 本体 重量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-P12 | SQ12.7 | 4 | 12~14 | 49~294.1 | 7500 | 0.4 | 0.6 | 6.35 | 185 | 2300 |
先端工具取付方式:リティナーリング
消音装置:なし
排気方向:側面
ホース継手:Rc1/4
セット内容/付属品:コンセントBPB-2、L型レンチH4
強力な締め付けと優れた耐久性のインパクトレンチ(空圧)。
【特長】
・普通ボルト径14mm。
・リティナーリング式の取付け。
・アジャストダイヤルは4段階。
【用途】
・自動車整備、生産工場の作業現場に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エアーインパクトレンチ AI4160
5通常価格(税別):22,671円

エス・ピー・エアー
SP 超軽量エアインパクトレンチ
0通常価格(税別):26,250円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

トラスコ中山
エアダスター レバー式・プラグタイプ
4.6通常価格(税別):1,560円~

UHT
エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)
0通常価格(税別):5,000円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,191円~

ミスミ
マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ
4.4通常価格(税別):3,150円~

トラスコ中山
エアガン 設置式
4.5通常価格(税別):7,114円~

ミスミ
エアーベルトサンダー ATHUNDER
4.4通常価格(税別):7,256円