ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

通常単価(税別)
36,085
税込単価
39,694
通常出荷日:1日目

エアーモーターでぐいぐい締まるインパクトレンチ。 【特長】 ・強力な締め付けに。 ・優れた耐久性。 ・...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    259.8
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    8~10
  • ハンマータイプ
    シングル
  • 回転数 (rpm)
    7500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • トラスココード
    292-3921
  • JANコード
    4907587303356
  • 全長(mm)
    166
  • 取付
    リティナーリング式
  • ホース継手
    Rc1/4
  • 重量 (g)
    1890
  • 付属品
    L型レンチ(H4)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    49~259.8
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35

型番:

GTP82U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーインパクトレンチの特長

GTP82Uの外観

GTP82Uの外観

呼称先端工具
取付サイズ
アジャスト
ダイヤル数
能力
普通ボルト径
mm
実用トルク
範囲
N・m
無負荷回転数
rpm
空気消
費量
m3/min
使用空気
圧力
Mpa
使用
エアーホース
内径
mm
本体
全長
mm
本体
重量
g
GT-P8llSQ12.738~1049~259.875000.40.66.351661890

先端工具取り付け方式 : リティナーリング
消音装置 : なし
排気方向 : 側面
ホース継手 : Rc1/4
セット内容 / 付属品 : コンセントBPB-2、L型レンチH4

GTP82Uの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
259.8
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
8~10
ハンマータイプ
シングル
回転数(rpm)
7500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.4
トラスココード
292-3921
JANコード
4907587303356
全長(mm)
166
取付
リティナーリング式
ホース継手
Rc1/4
重量(g)
1890
付属品
L型レンチ(H4)、コンセント(BPB-2)
実用トルク範囲(N・m)
49~259.8
使用エアーホース内径(mm)
6.35
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTP82U
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,085
( 39,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

エアーモーターでぐいぐい締まるインパクトレンチ。
【特長】
・強力な締め付けに。
・優れた耐久性。
・能力 : 普通ボルト径8~10mm。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82Uの型番GTP82Uのページです。 型番GTP82Uに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U
エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12
エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ
エアーインパクトレンチ No.GT-S650U
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格36,08539,73632,08733,50441,30642,748
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)259.8294.1121.6121.6259.8121.6
ソケット差込角(mm)12.712.79.59.512.79.5
能力ボルト径(mmφ)8~1012~146~86~88~106~8
ハンマータイプシングルシングルシングルシングルダブルダブル
回転数(rpm)750075008500750075007500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング