ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

通常単価(税別)
86,592
税込単価
95,251
通常出荷日:1日目

軽量、コンパクトで錆びたナットもぐいぐいはずせるインパクトレンチ(空圧)。 【特長】 ・コーナー型イン...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    220
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    14
  • ハンマータイプ
    シングル
  • 回転数 (rpm)
    4500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.3
  • トラスココード
    412-7943
  • JANコード
    4907587303295
  • 全長(mm)
    277
  • 取付
    リティナーリング式
  • ホース継手
    Rc1/4
  • 重量 (g)
    2800
  • 付属品
    L型レンチ(H4,H5)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    49~220
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35

型番:

GTC1400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽量と低振動で安全・快適な作業を保証する強力エアーインパクトレンチ

エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー:関連画像

打撃をダイレクトにアンビルに伝え、コンパクトながらハイパワーを実現

エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー:関連画像

使用例

エアーインパクトレンチ シングルハンマーGTC1400の外形図と仕様

エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー:関連画像

エアーインパクトレンチ シングルハンマーGTC1400の外形

エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー:関連画像

寸法図

 
呼称 先端工具
取付サイズ
アジャスト
ダイヤル数
能力
普通ボルト径
mm
実用トルク
範囲
N・m
無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用
エアーホー
ス内径
mm
本体全長
mm
本体重量
g
GT-C1400 SQ12.7 4 14 49~220 4500 0.30 0.6 6.35 277 2800

先端工具取付方式:リティナーリング
消音装置:なし
排気方向:後方
ホース継手:Rc1/4
セット内容/付属品:コンセントBPB-2、L型レンチH4、H5

この商品の特長について

エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー:関連画像

1.打撃効率が良い!
ハンマー部を横置きに設計することで、他社品と違い打撃がダイレクトに伝わる。

エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー:関連画像

2.反動が少なく安全。
打撃がロスなく伝わるため、本体への反動が少ない。
作業中、不意に手が振られることがなく安全。

エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー:関連画像

3.超軽量コンパクト!
同等パワーで驚きの軽さを実現。
反動も少ないので負担が激減。

エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー:関連画像

4.エア消費量が少ない!
他社品と比べエア消費量が約半分。
ムダなエネルギーを使わない省エネ設計。

この商品の使用上の注意

ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

GTC1400の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
220
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
14
ハンマータイプ
シングル
回転数(rpm)
4500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.3
トラスココード
412-7943
JANコード
4907587303295
全長(mm)
277
取付
リティナーリング式
ホース継手
Rc1/4
重量(g)
2800
付属品
L型レンチ(H4,H5)、コンセント(BPB-2)
実用トルク範囲(N・m)
49~220
使用エアーホース内径(mm)
6.35
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTC1400
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,592
( 95,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量、コンパクトで錆びたナットもぐいぐいはずせるインパクトレンチ(空圧)。
【特長】
・コーナー型インパクトタイプで普通ボルト径14mmに適応。
・打撃効率を追求した独自のメカニズム(PAT.P.)ハンマー部を横置きに設計。
・コンパクトなのにハイパワーで、錆びたナットも余裕でゆるめられる。
・リティナーリング式の取り付け。
【用途】
・大型トラクター用ロータリーや耕うん機など重作業の爪交換、狭い箇所のボルト締めに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマーの型番GTC1400のページです。 型番GTC1400に関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー
エアーインパクトレンチ No.GT-1400P
エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12
エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ
エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U
コーナーインパクトレンチ No.GT-C900
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格86,59227,90139,73632,08736,08579,815
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)220294.1294.1121.6259.8100
ソケット差込角(mm)12.712.712.79.512.79.5
能力ボルト径(mmφ)1412~1412~146~88~1010
ハンマータイプシングルシングルシングルシングルシングルシングル
回転数(rpm)450070007500850075007000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング