17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

通常単価(税別)
100,107
税込単価
110,118
通常出荷日:1日目

強力で安定した締め付けの出来るダブルハンマー方式エアーインパクトレンチ。 【特長】 ・能力:普通ボルト...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    1,569
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    33
  • ハンマータイプ
    ダブル
  • 回転数 (rpm)
    3600
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    1
  • トラスココード
    319-9614
  • JANコード
    4907587302557
  • 全長(mm)
    380
  • 取付
    ピンロック式
  • ホース継手
    Rc1/2
  • 重量 (g)
    12200
  • 付属品
    L型レンチ(H5,H6)、コンセント(BPB-4)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    343~1,569
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    12.7

型番:

GTS32RW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーインパクトレンチ No.GT-S32RWの仕様

品番No.能力(mm)
普通ボルト径
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
コンセントL型レンチ
GT-S32RW33343~1,5691801.23,6001.0Rc1/212.738012.2BPB-4H5,H6
  • 使用空気圧力:0.6MPa。  
  • 全長、重量:付属品は含まない。 
  • 能力・トルク値は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わります。

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-S32RW型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
1ハンマーケースCP 1
(2)Oリング※NOK CO 7264A(部品番号3に内蔵)1
(3)ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号1に内蔵)1
4六角穴付きボルト※M8×354
5スプリングワッシャー※M84
6Dハンドル 1
7六角穴付きボルト※M6×184
8スプリングワッシャー※M64
9スラストワッシャー 1
10アンビルブッシュ 1
11アンビル(ロング) 1
12ハンマーフレーム 1
13ハンマー 2
14ハンマーピン 2
15ドライバー 1
16パイロットピン 1
17スペーサー 1
18パッキング(前) 1
19モーターケースCP 1
(20)ベアリング※6205ZZ(部品番号21に内蔵)1
(21)エンドプレート(前)CP(部品番号19に内蔵)1
(22)Oリング※P25(部位品番21に内蔵)1
(23)シリンダーCP(部品番号19に内蔵)1
(24)シリンダー固定ピン※SP6×14(部品番号23に内蔵)2
25ローター 1
26ローター羽根 5
27エンドプレート(後)CP 1
(28)エンドプレート固定ピン※SP4×10(部品番号27に内蔵)1
(29)ベアリング※6205(部品番号27に内蔵)1
30モーターケースパッキング(後) 1
31六角穴付ボルト※M8×304
部品番号部品名称サイズ1台数量
32スプリングワッシャー※M84
(33)左右切替バルブ止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号41に内蔵)1
(34)左右切替バルブ止ボール※4mm(部品番号41に内蔵)1
35左右切替バルブ 1
36左右切替バルブOリング※P181
37アジャストバルブCP 1
(38)アジャストバルブ止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号37に内蔵)1
(39)アジャストバルブ止ボール※4mm(部品番号37に内蔵)1
40アジャストバルブOリング※P162
40ハンドルCP 1
42ストップリング※ISTW221
43始動レバー 1
44始動レバー固定ピン※SP4×251
45始動レバーピン※φ5×19.81
46スロットル 1
47弁ボール※5/81
48スロットルスプリングT9.5×26×11
(49)インレットブッシュ(部品番号41に内蔵)1
50プラグ栓 1
51プラグ栓Oリング※N201
52アンビル(ショート) 1

GTS32RWの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
1,569
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
33
ハンマータイプ
ダブル
回転数(rpm)
3600
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
1
トラスココード
319-9614
JANコード
4907587302557
全長(mm)
380
取付
ピンロック式
ホース継手
Rc1/2
重量(g)
12200
付属品
L型レンチ(H5,H6)、コンセント(BPB-4)
実用トルク範囲(N・m)
343~1,569
使用エアーホース内径(mm)
12.7
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTS32RW
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,107
( 110,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力で安定した締め付けの出来るダブルハンマー方式エアーインパクトレンチ。
【特長】
・能力:普通ボルト径33mm。 
・実用トルク範囲:343~1569N・m。
【用途】
・生産工場で使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RWの型番GTS32RWのページです。 型番GTS32RWに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W
エアーインパクトレンチ No.GT-S650U
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格100,10752,47740,91037,86144,14633,067
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)1,569121.6116.8176.5259.8121.6
ソケット差込角(mm)25.49.59.59.512.79.5
能力ボルト径(mmφ)336~86~86~88~106~8
ハンマータイプダブルダブルダブルダブルダブルシングル
回転数(rpm)360075007500700075007500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト