ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W

通常単価(税別)
41,306
税込単価
45,437
通常出荷日:1日目

安定した締め付けのできるダブルハンマータイプ。 【特長】 ・1回転2打撃式で安定した小型軽量で耐久性に...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    259.8
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    8~10
  • ハンマータイプ
    ダブル
  • 回転数 (rpm)
    7500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • トラスココード
    169-4774
  • JANコード
    4907587302335
  • 全長(mm)
    164
  • 取付
    ピンロック式
  • ホース継手
    Rc1/4
  • 重量 (g)
    1890
  • 付属品
    ソケット(対辺10)、L型レンチ(H4)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    49~259.8
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35

型番:

GTP80W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーインパクトレンチ No.GT-P80Wの仕様

品番No. 能力普通ボルト径
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手
使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
ソケット コンセント L型レンチ
GT-P80W8~10 49~259.8295.37,5000.4Rc 1/46.351641.89対辺14 BPB-2 H4
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長、重量:付属品は含まない。
  • 能力・トルク値は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わります。

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-S70WK型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
〈1〉リング止Cピン (P8D)(部品番号14に内蔵)1
〈2〉スリーブリング (P8D) (部品番号14に内蔵)1
〈3〉 スリーブスプリング (P8D) (部品番号14に内蔵)1
〈4〉 ビットスリーブ (P8D) (部品番号14に内蔵)1
〈5〉 ビット止ボール (P8D)※4.5mm(部品番号14に内蔵)1
6ハンマーケースCP 4
7六角穴付きボルト※M5×184
8スプリングワッシャー※M51
〈9〉左右切替レバー止スプリング S3.8×7×0.5 (部品番号6,62に内蔵)1
〈10〉左右切替レバー止ボール※4mm (部品番号6,62に内蔵)1
〈11〉ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号6,62に内蔵)1
12スラストワッシャー 1
13 アンビルブッシュ 1
14 アンビルCP (P8D) 1
15 アンビル (P80W) 1
17ハンマーピン(P8Ⅱ,P8ⅡZのみ1個)2
18ハンマー(P8Ⅱ,P8ⅡZのみ1個)2
19 ハンマーフレーム (P8D,P80W) 1
21スラスト (P8D) 2
22 ドライバー 1
23スペーサー 1
24 モーターケースパッキング(前) 1
25モーターケースCP 1
〈26〉ベアリング※6001 (部品番号27に内蔵)1
〈27〉 エンドプレート(前)CP(部品番号25に内蔵)1
〈28〉 シリンダーCP(部品番号25に内蔵)1
〈29〉シリンダー固定ピン※SP3×10 (部品番号28に内蔵)2
30 ローター 1
31 ローター羽根 6
部品番号部品名称サイズ1台数量
32エンドプレート(後)CP 1
〈33〉 エンドプレート固定ピン ※SP3×8 (部品番号32に内蔵)1
〈34〉 ベアリング※6001 (部品番号32に内蔵)1
35モーターケースパッキング(後) 1
36ケースカバーCP 1
37スプリングワッシャー ※M54
38六角穴付ボルト ※M5×184
39 左右切替レバー 1
40左右切替レバーノックピン ※SP3×161
41左右切替バルブOリング※P101
42左右切替バルブ 1
43アジャストダイヤル 1
44アジャストダイヤルノックピン※SP3×161
〈45〉アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5 (部品番号36に内蔵)1
〈46〉 アジャストダイヤル止ボール※4mm (部品番号36に内蔵)1
47アジャストバルブ 1
48アジャストバルブOリング※P101
49始動レバー 1
50始動レバーピン ※SP3×161
51 始動レバー固定ピン※SP3×221
52 スロットル 1
53弁ボール ※3/81
54スロットルスプリング 1
55 インレットブッシュOリング ※P121
56 インレットブッシュ Rc1/41
57 注油口止ネジ ※PT1/81

GTP80Wの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
259.8
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
8~10
ハンマータイプ
ダブル
回転数(rpm)
7500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.4
トラスココード
169-4774
JANコード
4907587302335
全長(mm)
164
取付
ピンロック式
ホース継手
Rc1/4
重量(g)
1890
付属品
ソケット(対辺10)、L型レンチ(H4)、コンセント(BPB-2)
実用トルク範囲(N・m)
49~259.8
使用エアーホース内径(mm)
6.35
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTP80W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,306
( 45,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定した締め付けのできるダブルハンマータイプ。
【特長】
・1回転2打撃式で安定した小型軽量で耐久性にとみ、反動が少なく締め付けスピードも速い。
【用途】
・各種生産工場で使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80Wの型番GTP80Wのページです。 型番GTP80Wに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W
エアーインパクトレンチ GT-P14W
エアーインパクトレンチ GT-P65W
エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格41,30642,74846,21643,31339,73640,910
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)259.8121.6382.568.6294.1116.8
ソケット差込角(mm)12.79.512.79.512.79.5
能力ボルト径(mmφ)8~106~812~166.0~8.012~146~8
ハンマータイプダブルダブルダブルダブルシングルダブル
回転数(rpm)750075006400850075007500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト