ツール用品技術窓口

エアードライバー No.GT-S60XD

通常単価(税別)
40,910
税込単価
45,001
通常出荷日:1日目

縦でも横でも持ちやすい、短く軽いインパクトドライバー(空圧)。 【特長】 ・全方向のネジ締めに対応可能...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    6.0~8.0
  • チャック方式
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    7,500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    198
  • トラスココード
    398-5296
  • JANコード
    4907587301147
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    6.0~8.0
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    4.0~5.0
  • 能力(木ネジ) (mm)
    3.8~4.5
  • 能力(ボルト) (mm)
    6.0~8.0
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    1030
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65E/ (+)3×65E)、コンセント(BPB-2)
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 仕様
    消音装置付

型番:

GTS60XD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

全方向のネジ締めに対応できるエアーインパクトドライバー

握り方は自由自在

握り方は自由自在

・排気方向が変えられるサイレンサー ・2段スロットルでスムーズな操作感 ・大きな表示で見やすい左右切替えレバー
  • 排気方向が変えられるサイレンサー
  • 2段スロットルでスムーズな操作感
  • 大きな表示で見やすい左右切替えレバー

エアードライバー オイルエクストラシリーズ GTS60XDの外形図と仕様

エアードライバー オイルエクストラシリーズ GTS60XDの寸法写真

エアードライバー オイルエクストラシリーズ GTS60XDの寸法写真

呼称先端工

取付サ
イズ
アジ
ャス

ダイ
ヤル
能力
普通
ネジ
mm
能力
タッピン
グネジ
mm
能力
木ネ

mm
能力
ボル

mm
無負荷
回転数
rpm
空気消
費量
m3/min
使用空
気圧力
MPa
使用
エアーホ
ース内径
mm
本体
全長
mm
本体
重量
g
GT-S60XDH6.3536.0~8.04.0~5.03.8~4.56.0~8.075000.380.66.351981030

先端工具取付方式:ビットスリーブ
始動方法:レバー
消音装置:あり
排気方向:後方
ホース継手:Rc1/4
セット内容/付属品
ビットA14(+)2x65E/(+)3x65E,コンセントBPB-2,回転部作動油VG-10,衝撃部作動油VG-32

この商品の特長

オイル潤滑式 打撃部分に潤滑オイルを注入。 打撃音を滑らかな音質に変換するほか、摩擦による部品の焼付けを防止し、惰性回転が少なく連続作業がしやすくなる。

オイル潤滑式
打撃部分に潤滑オイルを注入。
打撃音を滑らかな音質に変換するほか、摩擦による部品の焼付けを防止し、惰性回転が少なく連続作業がしやすくなる。

握り方、自由自在 縦でも横でも持ちやすい、全方向のねじ締めに対応。

握り方、自由自在
縦でも横でも持ちやすい、全方向のねじ締めに対応。

短くて軽い 従来品と比べて、全長が19mm短く、重量は300gも軽くなっている。

短くて軽い


従来品と比べて、全長が19mm短く、重量は300gも軽くなっている。

この商品の使用例

汎用性を求められるカスタム品やメンテなどいろいろな方向からの作業に。

汎用性を求められるカスタム品やメンテなどいろいろな方向からの作業に。

作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。

作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。

GTS60XDの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
6.0~8.0
チャック方式
ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
7,500
空気消費量(m³/min)
0.38
排気
後方
全長(mm)
198
トラスココード
398-5296
JANコード
4907587301147
能力(普通ネジ)(mm)
6.0~8.0
能力(タッピングネジ)(mm)
4.0~5.0
能力(木ネジ)(mm)
3.8~4.5
能力(ボルト)(mm)
6.0~8.0
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
1030
付属品
ビット(A14 (+)2×65E/ (+)3×65E)、コンセント(BPB-2)
使用エアーホース内径(mm)
6.35
仕様
消音装置付
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTS60XD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,910
( 45,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

縦でも横でも持ちやすい、短く軽いインパクトドライバー(空圧)。
【特長】
・全方向のネジ締めに対応可能。
・低騒音、低振動だけどハイパワーで高耐久のビットスリーブ式。
・握り方は自由自在で持ちやすく、安定したバランスの良さで作業性が向上。
・余裕の締め付け力。
【用途】
・各種工業製品の組立・金型メンテ・給湯器具組立などでの締付作業、ネジ緩め作業に最適。
・部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー No.GT-S60XDの型番GTS60XDのページです。 型番GTS60XDに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー No.GT-S60XDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー No.GT-S60XD
エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD
エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD
エアードライバー No.GT-S6.5D
エアードライバー No.GT-S6LXD
エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格40,91040,91042,72344,08745,41333,369
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)6.0~8.06.0~8.04~56~85.0~6.05.0~6.0
チャック方式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)7,5007,50011,000750012,0008500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング