ツール用品技術窓口

エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD

通常単価(税別)
40,910
税込単価
45,001
通常出荷日:1日目

低騒音、低振動のオイルエクストラシリーズのインパクトドライバー(空圧) 。 【特長】 ・普通ネジ径6~...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    6.0~8.0
  • チャック方式
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    7,500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    176
  • トラスココード
    353-4642
  • JANコード
    4907587301642
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    6.0~8.0
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    4.0~5.0
  • 能力(木ネジ) (mm)
    3.8~4.5
  • 能力(ボルト) (mm)
    6.0~8.0
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    1130
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65E/ (+)3×65E)、コンセント(BPB-2)
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 仕様
    消音装置付

型番:

GTP60XD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアードライバー オイルエクストラシリーズ GTP60XDの外形図と仕様

エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD:関連画像

エアードライバー オイルエクストラシリーズ GTP60XDの寸法図

呼称 先端工具
取付サイズ
アジャスト
ダイヤル数
能力
普通ネジ
mm
能力
タッピングネジ
mm
能力
木ネジ
mm
能力
ボルト
mm
無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用
エアーホース
内径
mm
本体全長
mm
本体重量
g
GT-P60XD H6.35 3 6.0~8.0 4.0~5.0 3.8~4.5 6.0~8.0 7500 0.38 0.6 6.35 176 1130

先端工具取付方式:ビットスリーブ
始動方法:レバー
消音装置:あり
排気方向:後方
ホース継手:Rc1/4
セット内容/付属品:ビットA14(+)2x65E/(+)3x65E,コンセントBPB-2,回転部作動油VG-10,衝撃部作動油VG-32

この商品の使用上の注意

ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

GTP60XDの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
6.0~8.0
チャック方式
ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
7,500
空気消費量(m³/min)
0.38
排気
後方
全長(mm)
176
トラスココード
353-4642
JANコード
4907587301642
能力(普通ネジ)(mm)
6.0~8.0
能力(タッピングネジ)(mm)
4.0~5.0
能力(木ネジ)(mm)
3.8~4.5
能力(ボルト)(mm)
6.0~8.0
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
1130
付属品
ビット(A14 (+)2×65E/ (+)3×65E)、コンセント(BPB-2)
使用エアーホース内径(mm)
6.35
仕様
消音装置付
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTP60XD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,910
( 45,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

低騒音、低振動のオイルエクストラシリーズのインパクトドライバー(空圧) 。
【特長】
・普通ネジ径6~8mmに適応。
・小型で軽量な高速回転のエアードライバー。
・ビットスリーブ式で消音装置付、後方排気。
・余裕の締め付け力で部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に最適。
【用途】
・機械、スチール家具、自動車部品、住宅建材などの生産、組立、修理などに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XDの型番GTP60XDのページです。 型番GTP60XDに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD
エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD
エアードライバー No.GT-S60XD
エアードライバー No.GT-P8D
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
エア−ドライバー No.GT-P6LSII3
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格40,91042,72340,91046,77644,08743,223
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)6.0~8.04~56.0~8.08~106~85~6
チャック方式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ワンタッチ式ワンタッチ式ワンタッチ式
ビット差込口(mm)6.356.356.3586.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)7,50011,0007,500750085009000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング