ツール用品技術窓口

衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

通常単価(税別)
73,523
税込単価
80,875
通常出荷日:1日目

設定したトルクで自動停止するインパクトドライバー(空圧)。【特長】・インパクト+トルクコントロール式の...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4.5~6.0
  • チャック方式
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    6,500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.25
  • 全長 (mm)
    292
  • トラスココード
    371-4021
  • JANコード
    4907587305053
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    4.5~6.0
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • タイプ
    引きタイプ
  • 重量 (g)
    1310
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPB-2)、L型レンチ(H3)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    3.9~9.8
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35

型番:

GTS5TS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-S5TS(普通ネジ径4.5〜6mm)

GT-S5TS

GT-S5TS

品番No.能力普通ネジ
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手全長
(mm)
重量
(g)
付属品
ビットコンセントL型レンチ
GT-S5TS4.5~6.03.9~9.86,5000.25Rc1/42921,310A14(+)2×65GBPB-2H3

GTS5TSの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
4.5~6.0
チャック方式
ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
6,500
空気消費量(m³/min)
0.25
全長(mm)
292
トラスココード
371-4021
JANコード
4907587305053
能力(普通ネジ)(mm)
4.5~6.0
ホース継手
Rc 1/4
タイプ
引きタイプ
重量(g)
1310
付属品
ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPB-2)、L型レンチ(H3)
実用トルク範囲(N・m)
3.9~9.8
使用エアーホース内径(mm)
6.35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTS5TS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,523
( 80,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

設定したトルクで自動停止するインパクトドライバー(空圧)。
【特長】
・インパクト+トルクコントロール式の組み合わせで、作業性抜群。
・設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプ。
・ビットスリーブ式。
【用途】
・産業用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TSの型番GTS5TSのページです。 型番GTS5TSに関する仕様情報を記載しております。
衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS
トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG
トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR
減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR
減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG
エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格73,52337,22041,42747,42136,59433,369
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)4.5~6.02.5~3.04.0~5.03.0~4.02.0~2.55.0~6.0
チャック方式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビット止めボール式ビット止めボール式ビット止めボール式ビット止めボール式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)6,5001,7007001,1002,3008500

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました