ツール用品技術窓口

減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

通常単価(税別)
40,004
税込単価
44,004
通常出荷日:1日目

設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウトするエアードライバー。 【特長】 ・能力:普通ネ...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    3.0~4.0
  • チャック方式
    ビット止めボール式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 最大締付トルク (N・m)
    2.1
  • 無負荷回転数 (rpm)
    1,100
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.28
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    215
  • トラスココード
    292-4099
  • JANコード
    4907587305060
  • 始動
    プッシュ始動
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    650
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    0.7~2.1
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 仕様
    トルクスプリング、消音装置付

型番:

GTS4TR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-S4TRの特長

能力 普通ネジ:3.0~4.0mm 実用トルク範囲:0.7~2.1N・m ホース継手:Rc1/4 全長:215mm
  • 能力 普通ネジ:3.0~4.0mm
  • 実用トルク範囲:0.7~2.1N・m
  • ホース継手:Rc1/4
  • 全長:215mm
仕様S4TR
無負荷回転速度1,100r.p.m.
重量650g
全長215mm
空気消費量0.28m3/min
仕様空気圧力0.6MPa
ホース口内径6.35mm
付属品ベツセル両頭ビット 1本
(A14(+)2×65G)
ベツセルコンセント 1個
(BPB-2)
分解図

分解図

部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
1アジャストダイヤル 128ギヤーフレーム 155サイレンサーカバーOリングS221
2アジャストワッシャー 129ギヤーシャフト 356サイレンサーカバー 1
3トルクスプリングプッシュピン 230遊星ギヤー 357サイレンサーニップルOリングS161
4クラッチカバー 131ワッシャー 158サイレンサーニップル 1
5トルクスプリング受 132カラー 159ハンガー 1
6ビット止スプリング 1ベアリング695ZZ(34に内蔵)(1)60クッショングリップ(前) 1
7ビット止ボール3.5mm134エンドプレート(前)(B.B.付) 161フレームリング(ゴールド) 1
8カムスライダーボール5mm235ローター 162クッショングリップ(後) 1
9アンピル 136ローター羽根 5    
10かムクラッチボール3.5mm437シリンダー(K.P.付) 1    
11スピンドル 1シリンダーノックピンSP1.5×14(37に内蔵)(1)    
12リターンスプリング 139エンドプレート(後)(B.B.付) 1    
13カムスライダー 1ベアリング695ZZ(39に内蔵)(1)    
14トルクスプリング 141フレーム 1    
15スラストリティナー 142左右切替バルプ 1    
16カムクラッチCピン 143左右切替バルプスプリング 1    
17スラストボール1/16"3244左右切替レバー止ノックピン 1GT-S4TR専用部品
18カムクラッチ 145左右切替バルププッシュ 170ギヤーフレーム(前) 1
19パイロットシャフトスプリング 146ノック止Cピン 171ギヤーシャフト(前) 3
20カムシャフト 147OリングP7172遊星ギヤー 6
21パイロットシャフト 148弁ボール8mm173ワッシャー 1
22スナップリングE2.3149スロットルスプリング 174ギヤーフレーム(後) 1
23スラストベアリングT1790150スロットルスプリング押え 175ギヤーシャフト(後) 3
24スロットル押棒 151サイレンサーケースOリングS22176ローターギヤー 1
25ギヤーケース 152サイレンサーフィルター(前) 177ローター 1
26ベアリング6900ZZ153サイレンサーケース 178フレーム 1
27インターナルギヤー 154サイレンサーフィルター(後) 179フレームリング(レッド) 1

GTS4TRの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
3.0~4.0
チャック方式
ビット止めボール式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
最大締付トルク(N・m)
2.1
無負荷回転数(rpm)
1,100
空気消費量(m³/min)
0.28
排気
後方
全長(mm)
215
トラスココード
292-4099
JANコード
4907587305060
始動
プッシュ始動
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
650
付属品
ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPB-2)
実用トルク範囲(N・m)
0.7~2.1
使用エアーホース内径(mm)
6.35
仕様
トルクスプリング、消音装置付
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTS4TR
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,004
( 44,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウトするエアードライバー。
【特長】
・能力:普通ネジ径3〜4mm、実用トルク範囲:0.5〜1.3N・m。
・設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。
・トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整可能。
・ビット取付部:H6.35mmビット止ボール式。
・プッシュ始動式。
・消音装置付後方排気。
【用途】
・作業性を重視した組立ライン用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TRの型番GTS4TRのページです。 型番GTS4TRに関する仕様情報を記載しております。
減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR
減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG
エアードライバー No.GT-S6.5D
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格40,00436,59439,72432,75539,72432,253
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)3.0~4.02.0~2.56~84~56~85~6
チャック方式ビット止めボール式ビット止めボール式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビット止めボール式ワンタッチ式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
最大締付トルク(N・m)2.10.857.216.857.240.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング