ツール用品技術窓口

エアードライバー No.GT-S6LXD

通常単価(税別)
45,413
税込単価
49,954
通常出荷日:1日目

低騒音・低振動のオイルエクストラシリーズのインパクトドライバー(空圧)。【特長】・適応:普通ネジ径5~...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    5.0~6.0
  • チャック方式
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12,000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • 全長 (mm)
    212
  • トラスココード
    398-5318
  • JANコード
    4907587301109
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    5.0~6.0
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    4.0~4.5
  • 能力(木ネジ) (mm)
    3.6~4.1
  • 能力(ボルト) (mm)
    5.0~6.0
  • ホース継手
    G 1/4
  • 重量 (g)
    815
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPN-2F)
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 仕様
    消音装置付

型番:

GTS6LXD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーモーターでぐいぐい締まるエアードライバー

No.GT-S6LXD

No.GT-S6LXD

  • 先端工具取付方式:ビットスリーブ
  • 始動方法:レバー
  • 消音装置:あり
  • 排気方向:側面
  • ホース継手:G1/4
  • セット内容/付属品:ビットA14(+)2x65G、コンセントBPN-2F、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32
呼称先端工具取付サイズアジャストダイヤル数能力普通ネジ
mm
能力タッピングネジ
mm
能力木ネジ
mm
能力ボルト
mm
無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用エアーホース内径
mm
本体全長
mm
本体重量
g
GT-S6LXDH6.3535.0~6.04.0~4.53.6~4.15.0~6.0120000.40.66.35212815

GTS6LXDの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
5.0~6.0
チャック方式
ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
12,000
空気消費量(m³/min)
0.4
全長(mm)
212
トラスココード
398-5318
JANコード
4907587301109
能力(普通ネジ)(mm)
5.0~6.0
能力(タッピングネジ)(mm)
4.0~4.5
能力(木ネジ)(mm)
3.6~4.1
能力(ボルト)(mm)
5.0~6.0
ホース継手
G 1/4
重量(g)
815
付属品
ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPN-2F)
使用エアーホース内径(mm)
6.35
仕様
消音装置付
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTS6LXD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,413
( 49,954 )
1日目

詳細情報

基本情報

低騒音・低振動のオイルエクストラシリーズのインパクトドライバー(空圧)。
【特長】
・適応:普通ネジ径5~6mm。
・小型・軽量・ハイパワー。
・ビットスリーブ式。
・消音装置付。
【用途】
・ビルサッシ、エクステリア、住宅建築に最適。
・サッシ組立・組み付け、エアコン・給湯器などの薄板タッピングに便利。
・OA機器・家電・パソコン等リサイクル工場に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー No.GT-S6LXDの型番GTS6LXDのページです。 型番GTS6LXDに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー No.GT-S6LXDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー No.GT-S6LXD
エアードライバー No.GT-S6.5D
エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR
エアードライバー No.GT-S60XD
エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格45,41344,08733,36940,91029,75244,087
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)5.0~6.06~85.0~6.06.0~8.04.0~5.06~8
チャック方式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビット止めボール式ワンタッチ式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)12,000750085007,5009,0008500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング