ツール用品技術窓口

コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC

通常単価(税別)
38,075
税込単価
41,883
通常出荷日:1日目

コーナー型インパクトドライバー。 【特長】 ・ビット止ボール式。 ・小型・軽量。 【用途】 ・生産工場...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4.0~5.0
  • チャック方式
    ビット止めボール式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    9,000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.2
  • 全長 (mm)
    228
  • トラスココード
    292-5451
  • JANコード
    4907587301819
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    4.0~5.0
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    -
  • 能力(木ネジ) (mm)
    -
  • 能力(ボルト) (mm)
    4.0~5.0
  • ホース継手
    G 1/4
  • 重量 (g)
    1,100
  • 付属品
    ビット(B39 (+)2×23H)BPN-2F
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35

型番:

GTPLRC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

GT-PLRCの外観

GT-PLRCの外観

製品スペック
先端工具取り付けサイズ : H6.35
アジャストダイヤル数 : 3
能力普通ネジ : 4.0〜5.0mm
能力ボルト : 4.0〜5.0mm
無負荷回転数 : 9,000rpm
空気消費量 : 0.2m3 / min
使用空気圧力 : 0.6MPa
使用エアーホース内径 : 6.35mm
本体全長 : 228mm
本体重量 : 1,100g
先端工具取付方式 : ビット止めボール
始動方法 : レバー
消音装置 : なし
排気方向 : 側面
ホース継手 : G1 / 4
セット内容 / 付属品 : ビットB39(+)2x23H、コンセントBPN-2F
注意事項
ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

GTPLRCの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
4.0~5.0
チャック方式
ビット止めボール式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
9,000
空気消費量(m³/min)
0.2
全長(mm)
228
トラスココード
292-5451
JANコード
4907587301819
能力(普通ネジ)(mm)
4.0~5.0
能力(タッピングネジ)(mm)
-
能力(木ネジ)(mm)
-
能力(ボルト)(mm)
4.0~5.0
ホース継手
G 1/4
重量(g)
1,100
付属品
ビット(B39 (+)2×23H)BPN-2F
使用エアーホース内径(mm)
6.35
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTPLRC
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,075
( 41,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

コーナー型インパクトドライバー。
【特長】
・ビット止ボール式。
・小型・軽量。
【用途】
・生産工場、 各種部品の取り付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRCの型番GTPLRCのページです。 型番GTPLRCに関する仕様情報を記載しております。
コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC
エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP
エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格38,07529,75233,36939,93844,08731,445
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)4.0~5.04.0~5.05.0~6.04~56~85~6
チャック方式ビット止めボール式ビット止めボール式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビット止めボール式ワンタッチ式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)9,0009,0008500900085008500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング