ツール用品技術窓口

エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

通常単価(税別)
36,578
税込単価
40,236
通常出荷日:1日目

強力な締め付け、優れた耐久性。 【特長】 ・適用:ネジ径4~5mm。 ・小型、軽量。 ・組立工場の普及...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4.0~5.0
  • チャック方式
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 最大締付トルク (N・m)
    17.2
  • 無負荷回転数 (rpm)
    9,000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.2
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    165
  • トラスココード
    125-4430
  • JANコード
    4907587301338
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    4.0~5.0
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    3.5~4.0
  • 能力(木ネジ) (mm)
    2.7~3.5
  • 能力(ボルト) (mm)
    4.0~5.0
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    980
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPN-2F)、エアーレギュレーター
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35

型番:

GTP5LS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-P5LSの特長

品番No. 能力(㎜) 無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手 全長
(㎜)
重量
(g)
普通ネジ タッピングネジ 木ネジ ボルト
GT-P5LS 4.0~5.0 3.5~4.0 2.7~3.5 4.0~5.0 9,000 0.2 Rc 1/4 165 980

分解図

エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS:関連画像

分解図

部品表

部品
番号
部品名称 サイズ 1台分
個数
部品
番号
部品名称 サイズ 1台分
個数
部品
番号
部品名称 サイズ 1台分
個数
1 ハンマーケース   1 20 エンドプレート(前)(B.B.付)   1 39 スロットルスプリング   1
2 ハンマーケースプッシュ (1に内蔵) (1) 21 エンドプレートノックピン SP2×5(20に内蔵) (1) 40 フロントバルブ   1
3 ハンマーケースOリング S0-015-30 1 22 ローター   1 41 フロントバルブOリング S5 1
4 スラストワッシャー   1 23 ローター羽根   6 42 リヤバルブ   1
5 アンピルプッシュ   1 24 シリンダー(K.P.付)   1 43 リヤバルブOリング S0-012-1 1
6 アンピル   1 25 シリンダーノックピン SP2×14(24に内蔵) (2) 44 スロットル   1
7 スリープ止Cピン   1 26 エンドプレート(後)(B.B.付)   1 45 バルブプッシュ   1
8 スリープリング   1 27 ベアリング EE-2(26に内蔵) (1) 46 バルブプッシュOリング S8 2
9 スリープスプリング   1 28 エンドプレートスペーサー   1 47 始動レバー   1
10 ピットスリープ   1 29 左右切替バルプ   1 48 始動レバーノックピン SP2×12 1
11 ピット止ボール 1/8" 1 30 左右切替バルプOリング P6 1 49 サイレンサープッシュ   1
12 ハンマーフレーム   1 31 左右切替バルプスプリング   1 50 サイレンサープッシュOリング S12.5 1
13 ハンマー   2 32 モーターケース   1 51 サイレンサーケースOリング S11.2 1
14 ハンマーピン   2 33 ハンドルグリップ   1 52 サイレンサーフィルター   1
15 ドライバー   1 34 ストッパーピン SP3×6 1 53 サイレンサーケース   1
16 スペーサー   2 35 左右切替レバー   1 54 サイレンサーケースCピン   1
17 セットナット   1 36 左右切替レバー止スプリング   1 55 インレットプッシュOリング S12.5 1
18 シム   1 37 左右切替レバー止ボール 1/8" 1 56 インレットプッシュ   1
19 ベアリング EE-3(20に内蔵) (1) 38 左右切替レバー止ノックピン SP2×28 1 57 エアーレギュレーター(NO.AR-2) (付属品) 1

GTP5LSの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
4.0~5.0
チャック方式
ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
最大締付トルク(N・m)
17.2
無負荷回転数(rpm)
9,000
空気消費量(m³/min)
0.2
排気
後方
全長(mm)
165
トラスココード
125-4430
JANコード
4907587301338
能力(普通ネジ)(mm)
4.0~5.0
能力(タッピングネジ)(mm)
3.5~4.0
能力(木ネジ)(mm)
2.7~3.5
能力(ボルト)(mm)
4.0~5.0
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
980
付属品
ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPN-2F)、エアーレギュレーター
使用エアーホース内径(mm)
6.35
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTP5LS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,578
( 40,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力な締め付け、優れた耐久性。
【特長】
・適用:ネジ径4~5mm。
・小型、軽量。
・組立工場の普及モデル。
【用途】
・生産工場、各種部品の取り付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー 衝撃式 GT-P5LSの型番GTP5LSのページです。 型番GTP5LSに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー 衝撃式 GT-P5LSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2
エアードライバー No.GT-P8D
エアードライバー No.GT-S6.5D
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格36,57844,08739,93831,44546,77644,087
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)4.0~5.06~84~55~68~106~8
チャック方式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ワンタッチ式ビット止めボール式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ワンタッチ式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.3586.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
最大締付トルク(N・m)17.257.216.840.5137.057.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング