17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC GTH5RC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GTH5RC

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コーナー型エアードライバー。
【特長】
・減速式コーナー型エアードライバー。
・狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適。
【用途】
・各種生産工場で。

指定中の仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
3.5~4.5
チャック方式
ビット止めボール式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
1,500
空気消費量(m³/min)
0.25
全長(mm)
248
トラスココード
292-4048
JANコード
4907587300430
能力(普通ネジ)(mm)
3.5~4.5
能力(タッピングネジ)(mm)
-
能力(木ネジ)(mm)
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト