ツール用品技術窓口

エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

通常単価(税別)
26,721
税込単価
29,393
通常出荷日:1日目

減速式、なめらかで安定した締め付けが出来る。 【特長】 ・小型、軽量で静音タイプのギヤ減速構造。 ・普...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    3~4
  • チャック方式
    ビット止めボール式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    1,500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.2
  • 全長 (mm)
    190
  • トラスココード
    125-4553
  • JANコード
    4907587300218
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    3~4
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    -
  • 能力(木ネジ) (mm)
    1.8~2.4
  • 能力(ボルト) (mm)
    3~4
  • 始動
    レバープッシュ始動
  • ホース継手
    G 1/4
  • 重量 (g)
    590
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPN-2F)
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 仕様
    消音装置付

型番:

GTH4R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアードライバー 減速式の特長

製品仕様

品番No.能カ
(mm)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手全長
(mm)
重量
(g)
普通ネジ夕ッピングネジ木ネジボルト
GT-H4R3~4-1.8~2.43~41,5000.2G1/4190590
  • 小型・軽量で静音タイプのギヤ減速構造
  • 6.35ビット止ボール式
  • レバープッシュ始動
  • 消音装置付

GTH4Rの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
3~4
チャック方式
ビット止めボール式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
1,500
空気消費量(m³/min)
0.2
全長(mm)
190
トラスココード
125-4553
JANコード
4907587300218
能力(普通ネジ)(mm)
3~4
能力(タッピングネジ)(mm)
-
能力(木ネジ)(mm)
1.8~2.4
能力(ボルト)(mm)
3~4
始動
レバープッシュ始動
ホース継手
G 1/4
重量(g)
590
付属品
ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPN-2F)
使用エアーホース内径(mm)
6.35
仕様
消音装置付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTH4R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,721
( 29,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

減速式、なめらかで安定した締め付けが出来る。
【特長】
・小型、軽量で静音タイプのギヤ減速構造。
・普通ネジ径3~4mm
【用途】
・生産工場等で。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー 減速式 No.GT-H4Rの型番GTH4Rのページです。 型番GTH4Rに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー 減速式 No.GT-H4Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー 減速式 No.GT-H4R
減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR
減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG
エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP
エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格26,72147,42136,59429,75233,36939,938
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)3~43.0~4.02.0~2.54.0~5.05.0~6.04~5
チャック方式ビット止めボール式ビット止めボール式ビット止めボール式ビット止めボール式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビット止めボール式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)1,5001,1002,3009,00085009000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング