ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HiKOKI(旧日立工機) カーボンブラシ(普通ブラシ・ストップカーボン)【1~2個入り】 |
|
トラスコ中山 超硬バー 各種形状 |
|
HiKOKI(旧日立工機) タッパUT 14Y形 垂直アタッチメント |

共通寸法図1

形状A

形状C

共通寸法図2
| 品名 | 形 状 | コード No. | 適用タップサイズ | タップ取付部寸法 | タップホルダ組 主要寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メートル ねじ | ユ二ファイ UNC・UNF | シャンク径 | 四角部 | ||||||
| d | k | L | D | S | |||||
| M8タップホルダ組 | A | 995308 | M8 | - | 6.2 | 5 | 49 | 36 | 12.7 |
| M10 3/8"タップホルダ組 | A | 995280 | M10 | 3/8 | 7 | 5.5 | 49 | 36 | 12.7 |
| M16タップホルダ組 | C | 996341 | M16 | - | 12.5 | 10 | 56 | 42 | 12.7 |
タッパUT 14Y形。
【特長】
・コードNo995280 タップ取付部寸法:シャンク径(7)、四角部(5.5)。
・コードNo995308 タップ取付部寸法:シャンク径(6.2)、四角部(5)。
・コードNo996341 タップ取付部寸法:シャンク径(12.5)、四角部(10)。
【用途】
・UT14Y用。

HiKOKI(旧日立工機)
カーボンブラシ(普通ブラシ・ストップカーボン)

新潟精機(SK)
スピードコントロール SP-110
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

HiKOKI(旧日立工機)
リチウムイオン電池(10.8V)
0通常価格(税別):13,116円

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,437円~

ANEX
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
0通常価格(税別):5,357円

ボッシュ
電動工具用カーボンブラシ(1組2個)
5通常価格(税別):730円~

マキタ
USB用アダプタ
5通常価格(税別):4,042円~

マキタ
10.8Vリチウムイオンバッテリ
5通常価格(税別):6,343円~

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルチャック 13G-950262
4.3通常価格(税別):7,329円

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):1,000円