17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テーパーシャンクアダプタ

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:4日目

【特長】・ロータリハンマドリル用テーパシャンクアダプタ(SDSプラス)です。

  • 種類
    電動アクセサリ
  • 適用範囲
    No.1(11.0mm~17.5mm用)
  • 適用機種
    DH22PB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH25PB、DH24PM、DH28PBY、DH28PCY、DH28PB、DH28PG、DH28PH、DH28PC、DH20PD、DH30PC2(DH24PA/PB/PB2/PC/PC2/PD/PD2)

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

303617
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適用範囲:No.1モールステーパ(11.0mm~17.5mm用)
  • 適用機種:DH14DBL/DSL、DH18DSL、DH25DAL/36DAL、DH28PB/PH、(DH24DVA、DH15DV/20DV、DH24DV、DH18VB)
    ()内は旧型

303617の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
適用範囲
No.1(11.0mm~17.5mm用)
適用機種
DH22PB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH25PB、DH24PM、DH28PBY、DH28PCY、DH28PB、DH28PG、DH28PH、DH28PC、DH20PD、DH30PC2(DH24PA/PB/PB2/PC/PC2/PD/PD2)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
303617
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリハンマドリル用テーパシャンクアダプタ(SDSプラス)です。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーシャンクアダプタの型番303617のページです。 型番303617に関する仕様情報を記載しております。
テーパーシャンクアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーシャンクアダプタ
ドリルチャック 13G-950262
ホイルガード
マジック式スポンジ 170mm
アイシールド
ホイルワッシャ 317440
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格3,0007,3296,6002,1516,327797
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目7日目在庫品1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
適用範囲No.1(11.0mm~17.5mm用)-----
適用機種DH22PB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH25PB、DH24PM、DH28PBY、DH28PCY、DH28PB、DH28PG、DH28PH、DH28PC、DH20PD、DH30PC2(DH24PA/PB/PB2/PC/PC2/PD/PD2)B 13S、B 13R、B 13SH、B 13RH、BT 13S、BT 13R、BT 13SL、BT 13RL100mmデイスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダSP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)GT21SH、GR21、GR26、GT21、GT26SH、GT26SK100mmデイスクグラインダ(旧型G 10B・G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト