ツール用品技術窓口

サイドハンドル 954021

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:1日目

ディスクグラインダ用サイドハンドル(ツバ無)。【特長】ねじ径:M10【用途】適用機種PDA-100J/...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • トラスココード
    852-1670
  • 適用機種
    PDA-100J/H、PDH-100J/H、G10SB1、G10SH5/4/3、G10SL5/4/3、G13SH5/4、G13S5/4、G10MH、G10ML、G10B2、G13SM3/2、G14DSL、G18DSL、G10SP4/3、G10SM3/2、G10ST

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

954021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ディスクグラインダ用サイドハンドル

サイドハンドル 954021:関連画像

サイドハンドル(ツバ無し)

コードNo. 適用機種
954021 PDA-100J/H、PDH-100J/H、
G10SB1、G10SH5/4/3、G10SL5/4/3、
G13SH5/4、G13S5/4、G10MH、G10ML、G10B2、
G13SM3/2、G14DSL※、G18DSL※、
G10SP4/3、G10SM3/2、G10ST

954021の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
トラスココード
852-1670
適用機種
PDA-100J/H、PDH-100J/H、G10SB1、G10SH5/4/3、G10SL5/4/3、G13SH5/4、G13S5/4、G10MH、G10ML、G10B2、G13SM3/2、G14DSL、G18DSL、G10SP4/3、G10SM3/2、G10ST
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
954021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
1日目

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダ用サイドハンドル(ツバ無)。
【特長】
ねじ径:M10
【用途】
適用機種
PDA-100J/H、PDH-100J/H、G10SB1、G10SH5/4/3、G10SL5/4/3、G13SH5/4、G13S5/4、G10MH、G10ML、G10B2、G13SM3/2、G14DSL、G18DSL、G10SP4/3、G10SM3/2、G10ST

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドハンドル 954021の型番954021のページです。 型番954021に関する仕様情報を記載しております。
サイドハンドル 954021のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドハンドル 954021
ドリルチャック 13G-950262
マジック式スポンジ 170mm
リチウムイオン電池 BCL715
ホイルワッシャ 317440
ホイルガード
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格3007,3292,1516,1467976,600
通常出荷日1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
トラスココード852-1670--773-1973--
適用機種PDA-100J/H、PDH-100J/H、G10SB1、G10SH5/4/3、G10SL5/4/3、G13SH5/4、G13S5/4、G10MH、G10ML、G10B2、G13SM3/2、G14DSL、G18DSL、G10SP4/3、G10SM3/2、G10STB 13S、B 13R、B 13SH、B 13RH、BT 13S、BT 13R、BT 13SL、BT 13RLSP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)-100mmデイスクグラインダ(旧型G 10B・G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ100mmデイスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト