17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジック式ラバーパット

通常単価(税別)
3,9004,194特別価格
税込単価
4,2904,613特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

マジック式ラバーパット。【特長】・材質:ゴム(軟)。・コードNo310333:外径125/130mm用...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 部品
    パット
  • 材質
    ゴム(軟)
  • 用途
    各種研磨部品に合せてご使用ください

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マジック式ラバーパットの外観

外観

製品仕様

材質:ゴム(軟)。
コードNo310333:外径125・130mm用。
コードNo310335:外径150・170mm用。
用途:各種研磨部品に合わせて使用。

適用機種()内は旧形

コードNo310333:SP13V(SP13、SP13SA)。
コードNo310335:SP18VB(SP18VA、SP18、SP23)。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

適用機種

外径寸法

(mm)

最小発注数量
SP 13V/(SP 13)(SP 13SA)
125・130
1個
SP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)
150・170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9003,650
( 4,015 )
7日目
4,1944,068
( 4,475 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マジック式ラバーパット。
【特長】
・材質:ゴム(軟)。
・コードNo310333:外径125/130mm用。
・コードNo310335:外径150/170mm用。
【用途】
・各種研磨部品に合わせて使用。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジック式ラバーパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジック式ラバーパット
マジック式スポンジ 170mm
FSV12SG用パンチプレート
メリヤスバフ
ウールパッド(マジック式/180mm)
ウールパッド(マジック式/190mm)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格3,900-2,1511,1005,0084,2673,950
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目4日目3日目3日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ-電動アクセサリ電動アクセサリ
部品パットパット-研磨部品--
材質ゴム(軟)-----
用途各種研磨部品に合せてご使用ください各種研磨部品に合せてご使用ください市販ペーパーの穴あけ用金属塗装面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し 木工製品の仕上面磨き--
よく一緒に購入される商品

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト