17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メリヤスバフ

通常単価(税別)
5,008
税込単価
5,509
通常出荷日:4日目

研磨機械用部品のメリヤスバフ。【特長】・研磨部品。【用途】・金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出...

詳細を確認
  • 適用機種
    SP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)
  • 外径寸法 (mm)
    180
  • 部品
    研磨部品
  • 仕様
    ひも式
  • 用途
    金属塗装面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し 木工製品の仕上面磨き

型番:

310336
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

メリヤスバフ:関連画像

310336の外観

310336の仕様

  • 外径:180mm
  • ひも式

適用機種
()内は旧形

  • SP 18VB
  • (SP 18VA)
  • (SP 18)
  • (SP 23)

310336の仕様・寸法情報

適用機種
SP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)
外径寸法(mm)
180
部品
研磨部品
仕様
ひも式
用途
金属塗装面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し 木工製品の仕上面磨き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
310336
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,008
( 5,509 )
4日目

詳細情報

基本情報

研磨機械用部品のメリヤスバフ。
【特長】
・研磨部品。
【用途】
・金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し。
・木工製品の仕上げ面磨き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メリヤスバフの型番310336のページです。 型番310336に関する仕様情報を記載しております。
メリヤスバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メリヤスバフ
マジック式スポンジ 170mm
アイシールド
ホイルワッシャ 317440
グラインダー用カーボン
ドリルチャック 13G-950262
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格5,0082,1515,8737975347,329
通常出荷日4日目7日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用機種SP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)SP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)GT21SH、GR21、GR26、GT21、GT26SH、GT26SK100mmデイスクグラインダ(旧型G 10B・G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ-B 13S、B 13R、B 13SH、B 13RH、BT 13S、BT 13R、BT 13SL、BT 13RL
外径寸法(mm)180170----
部品研磨部品パット----
仕様ひも式---普通カーボン-
用途金属塗装面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し 木工製品の仕上面磨き各種研磨部品に合せてご使用ください----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト