17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FSV12SG用パンチプレート

通常単価(税別)
1,1001,067
税込単価
1,2101,174
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】市販のペーパーの穴あけ用として使用することのできるパンチプレートです。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

310340
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

310340の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
用途
市販ペーパーの穴あけ用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
310340
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,1001,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
市販のペーパーの穴あけ用として使用することのできるパンチプレートです。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FSV12SG用パンチプレートの型番310340のページです。 型番310340に関する仕様情報を記載しております。
FSV12SG用パンチプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FSV12SG用パンチプレート
マジック式スポンジ 170mm
12.0V急速充電器EA813H-12
サンダ用穴あけパンチ 6074927
ガイドパンチ横切り刃物
トリマー部品 集じんプレート組立
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコリョービ西田製作所リョービ
通常価格1,1002,1517,85084441,4871,254
通常出荷日在庫品1日目7日目2日目7日目1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
用途市販ペーパーの穴あけ用各種研磨部品に合せてご使用ください----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト