17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

面ファスナーパット

通常単価(税別)
4,6004,285
税込単価
5,0604,714
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

研磨機械用部品の面ファスナーパット。【特長】・パット。【用途】・各種研磨部品に合せて使用。

詳細を確認
  • 外径寸法 (mm)
    125
  • 部品
    パット
  • 材質
    エラストマ(硬)
  • 用途
    各種研磨部品に合せてご使用ください

型番:

325508
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

面ファスナーパット:関連画像

325508の外観

325508の仕様

  • 外径:125mm
  • マジック式
  • 材質:エラストマ(硬)

適用機種
()内は旧形

  • SP 13V
  • (SP 13)
  • (SP 13SA)

325508の仕様・寸法情報

外径寸法(mm)
125
部品
パット
材質
エラストマ(硬)
用途
各種研磨部品に合せてご使用ください

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
325508
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6004,285
( 4,714 )
7日目

詳細情報

基本情報

研磨機械用部品の面ファスナーパット。
【特長】
・パット。
【用途】
・各種研磨部品に合せて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面ファスナーパットの型番325508のページです。 型番325508に関する仕様情報を記載しております。
面ファスナーパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面ファスナーパット
メリヤスバフ
マジック式スポンジ 170mm
FSV12SG用パンチプレート
パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm
パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)PanasonicPanasonic
通常価格4,6005,0082,1511,1001,7352,187
通常出荷日7日目4日目7日目在庫品1日目1日目1日目
外径寸法(mm)125180170---
部品パット研磨部品パット---
材質エラストマ(硬)-----
用途各種研磨部品に合せてご使用ください金属塗装面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し 木工製品の仕上面磨き各種研磨部品に合せてご使用ください市販ペーパーの穴あけ用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト