17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルチャック 13G-950262

通常単価(税別)
7,329
税込単価
8,062
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

チャックハンドル付ドリルチャック。【特長】・把握範囲:最大13mm、最小1.2mm・マウント:No.6...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 把握範囲 (mm)
    1.2~13
  • マウント
    No.6ジャコブステーバ
  • チャックハンドル
    13G
  • 適用機種
    B 13S、B 13R、B 13SH、B 13RH、BT 13S、BT 13R、BT 13SL、BT 13RL

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

13G-950262
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ドリルチャック

ドリルチャック 13G-950262:関連画像

テーパー式ドリルチャック
スピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。

13G-950262の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
把握範囲(mm)
1.2~13
マウント
No.6ジャコブステーバ
チャックハンドル
13G
適用機種
B 13S、B 13R、B 13SH、B 13RH、BT 13S、BT 13R、BT 13SL、BT 13RL
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
13G-950262
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,329
( 8,062 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チャックハンドル付ドリルチャック。
【特長】
・把握範囲:最大13mm、最小1.2mm
・マウント:No.6ジャコブステーパ
・チャックハンドル:13G
【用途】
・適用機種:B13S、B13R、B13SH、B13RH、BT13S、BT13R、BT13SL、BT13RL
・ドリルチャックとして便利

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャック 13G-950262の型番13G-950262のページです。 型番13G-950262に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャック 13G-950262のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
B13Sボール盤のチャック交換
5
満足度:5.0
日立ボール盤B13Sのドリルチャックが摩耗してきたため交換。高品質の日本製です。
0人が参考にしています。
ドリルチャック
4
満足度:4.0
通常通りドリルチャックとして使用。 安物と違い、品質が全然違います。 高価ではありますが、値段以上の価値はあります。
0人が参考にしています。
ボール盤の交換品として
4
満足度:4.0
ドリルチャックはどこのがいいんでしょうか。いろいろ使ってますが、専業ではないここのも悪くないような気もします。さほど問題...もっと読む
0人が参考にしています。
ドリル
4
満足度:4.0
ドリルのチャックとして使ってます。最近は中国サイトにも激安で売られていますがやはり日本製が安心できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャック 13G-950262
ホイルガード
アイシールド
ホイルワッシャ 317440
マジック式スポンジ 170mm
電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)トップ工業
通常価格7,3296,6005,8737972,1514,322
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目7日目在庫品1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
把握範囲(mm)1.2~13-----
マウントNo.6ジャコブステーバ-----
チャックハンドル13G-----
適用機種B 13S、B 13R、B 13SH、B 13RH、BT 13S、BT 13R、BT 13SL、BT 13RL100mmデイスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダGT21SH、GR21、GR26、GT21、GT26SH、GT26SK100mmデイスクグラインダ(旧型G 10B・G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダSP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)-
よく一緒に購入される商品

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト