ツール用品技術窓口

リチウムイオン電池 BCL715

通常単価(税別)
6,146
税込単価
6,761
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・電圧7.2V・容量1.5Ah【用途】・日立7.2V差込み式リチウムイオン電池対応機種用

  • 種類
    電動アクセサリ
  • 容量 (Ah)
    1.5
  • 製品種類
    蓄電池
  • 鉄工 (mm)
    0033-5681
  • トラスココード
    773-1973

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

BCL715
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7.2Vリチウムイオン電池

リチウムイオン電池 BCL715:関連画像

リチウムイオン電池(BCL715)

  • 1.5Ahの蓄電池
  • 7.2V

BCL715の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
容量(Ah)
1.5
製品種類
蓄電池
鉄工(mm)
0033-5681
トラスココード
773-1973
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
BCL715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,146
( 6,761 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧7.2V
・容量1.5Ah
【用途】
・日立7.2V差込み式リチウムイオン電池対応機種用

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン電池 BCL715の型番BCL715のページです。 型番BCL715に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオン電池 BCL715のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオン電池 BCL715
リチウムイオン電池 BCL1030C
急速充電器 UC18YDL2
AC/DCアダプタ
マルチボルトバッテリーシリーズ
リチウムイオン電池(18V)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格6,14610,32517,57536,54820,085 -17,302
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目1日目1日目2日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ電動アクセサリ-
容量(Ah)1.53----
製品種類蓄電池-急速充電器AC/DCアダプタマルチボルトバッテリー(冷却対応)リチウムイオン電池
鉄工(mm)0033-5681-----
トラスココード773-1973-208-1261---
よく一緒に購入される商品

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング