17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

82mm電気カンナ

通常単価(税別)
22,412
税込単価
24,653
通常出荷日:4日目

600Wハイパワーモデルのかんな。【特長】・より快適な使い心地を実現・滑りにくく握りやすいソフトグリッ...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    単相100
  • 仕様
    二重絶縁 ブレーキ付 樹脂ボディ 集じん機取付可

型番:

P20SF(SC)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

82ミリカンナ(替刃式):関連画像

P20SF(SC)の外観

最大切削深さ mm 2.6
最大相じゃくり深さ mm 9
切削幅 mm 82
無負荷回転数 min-1(回/分) 17,000
電源 V 単相交流・100
電流 A 6.3
消費電力 W 600
コード m 2心・2.5
刃物 - 替刃(P20SF(SC))
刃高調整方式 - カセット式
機体寸法(全長×全高×全幅) mm 296×164×166
質量(コード除く) kg 2.5
標準付属品:P20SF(SC)替刃式:ボックススパナ・セットゲージ(替刃用)・予備替刃(2枚)

軽量・コンパクトはそのままに、操作性と機能をパワーアップ

82ミリカンナ(替刃式):関連画像

切削深さ/相じゃくり深さ 従来品との比較

特長

82ミリカンナ(替刃式):関連画像

刃高調整が不要で使い勝手の良い替刃式

82ミリカンナ(替刃式):関連画像

トリガを離すと自動的にブレーキがかかる

82ミリカンナ(替刃式):関連画像

作業によりコードがじゃまになる場合、コードを引っ掛けて向きを(左右に)変更することができる

82ミリカンナ(替刃式):関連画像

本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぐ

ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)

ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできる。
さらに集じん機※にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができる。
※集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(308506)、ジョイント(319986)が必要です。

82ミリカンナ(替刃式):関連画像

ダストアダプタ(別売)の外観

82ミリカンナ(替刃式):関連画像

左:ダストバック(別売)、右:エルボ(別売)の取付イメージ

ガイドの取付けが可能(別売)

82ミリカンナ(替刃式):関連画像

ガイドの使用イメージ

ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつく。

  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

P20SF(SC)の仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
無負荷回転数(min⁻¹)
17000
定格電流(A)
6.3
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
600
形式
替刃式
能力(mm)
切削幅:82、切削深さ:0~2.6
質量(g)
2500
特長
深切削!切削深さ2.6mm!コード出口切替フック付!
標準付属品
研磨式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、刃とぎ保持具(SC):替刃かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、予備替刃1組
仕様
二重絶縁 ブレーキ付 樹脂ボディ 集じん機取付可
-
-

絞り込み条件

  • 無負荷回転数(min⁻¹)

  • 定格電流(A)

  • コード長さ(m)

  • 消費電力(W)

  • 形式

  • 能力(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P20SF(SC)

無負荷回転数

(min⁻¹)

定格電流

(A)

コード長さ

(m)

消費電力

(W)

形式

能力

(mm)

質量

(g)

特長

標準付属品

最小発注数量
17000
6.3
2.5
600
替刃式
切削幅:82、切削深さ:0~2.6
2500
深切削!切削深さ2.6mm!コード出口切替フック付!
研磨式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、刃とぎ保持具(SC):替刃かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、予備替刃1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,412
( 24,653 )
4日目

詳細情報

基本情報

600Wハイパワーモデルのかんな。
【特長】
・より快適な使い心地を実現
・滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく
・刃物と部材の接触を防ぐスタンド付
・コード出口切替フック付
・ブレーキ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

82mm電気カンナの型番P20SF(SC)のページです。 型番P20SF(SC)に関する仕様情報を記載しております。
82mm電気カンナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
82mm電気カンナ
卓上型面取り機″ナイスコーナーFR″スライドガイド板タイプ
R面取り機 コードレス電丸くん MGR-18EV-S
充電式ルータ RP001GZ
ルータ(シャフトロック付) RP1801
ルーター
メーカーHiKOKI(旧日立工機)富士元工業宮川マキタマキタマキタ
通常価格22,412509,954297,50047,02939,92033,332
通常出荷日4日目4日目8日目3日目3日目3日目
電源(V)単相100AC1001840単相100単相100
仕様二重絶縁 ブレーキ付 樹脂ボディ 集じん機取付可-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト