17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

全ネジカッター用替刃【2個入り】

通常単価(税別)
8,1547,632
税込単価
8,9698,395
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・2個入り・ステンレス・軟鋼用【用途】・W3/8用・適合機種:CL10SA、CL10D2、CL...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    全ねじカッター
  • 形名/形状
    ステンレス軟鋼用:W3/8
  • トラスココード
    377-9173
  • 適用機種
    CL 10SA,CL 10D2,CL14DSL,CL 18DSL

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

0099-8479
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

全ネジカッター用替刃

全ネジカッター用替刃:関連画像

カッタ/スペーサ

適用機種

  • CL 10SA
  • CL 10D2
  • CL 14DSL
  • CL 18DSL

0099-8479の仕様・寸法情報

商品タイプ
全ねじカッター
形名/形状
ステンレス軟鋼用:W3/8
トラスココード
377-9173
適用機種
CL 10SA,CL 10D2,CL14DSL,CL 18DSL

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0099-8479
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1547,632
( 8,395 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2個入り
・ステンレス
・軟鋼用
【用途】
・W3/8用
・適合機種:CL10SA、CL10D2、CL14DSL、CL13Dに

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全ネジカッター用替刃の型番0099-8479のページです。 型番0099-8479に関する仕様情報を記載しております。
全ネジカッター用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全ネジカッター用替刃
充電全ねじカッター“ハードカッター”用替刃替刃
全ネジカッタ用替刃
ミニカッター用超硬替刃
板金用切断機“エースカッター”替刃
板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)替刃
メーカーHiKOKI(旧日立工機)亀倉精機マキタアルスサンワ電動工具サンワ電動工具
通常価格8,15410,8636,565 -25,2007,373 -2,100 -
通常出荷日4日目50日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプ全ねじカッターその他その他ナイフカッターその他その他
形名/形状ステンレス軟鋼用:W3/8-----
トラスココード377-9173-----
適用機種CL 10SA,CL 10D2,CL14DSL,CL 18DSL-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト