17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイフカッター CK12 CK12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイフカッター CK12

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CK12

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・粉じんの発生しないクリーン切断
・市販のナイフ刃が使える
【用途】
・石膏ボード、シージングボード、ゴムなどの切断、窓抜き作業(カッターナイフ替刃を折った切刃を使用)
・普通合板、化粧合板などの切断、窓抜き作業(合板用ブレードを使用)

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ナイフカッター
切込深度:石こうボード(mm)
12
切込深度:普通合板(mm)
12
ストローク数(min-1)
8000
ストローク量(mm)
4
電流(A)
2.0
電源
単相100
コード(m)
3心・2.5
トラスココード
377-9416
消費電力(W)
190
質量(g)
1700
特長
粉じんの発生しないクリーン切断!市販のナイフ刃が使える!石こうボート用ブレードで厚さ19mmの石こうボードを一発切断

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト