17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄筋カットベンダー VB13Y VB13Y

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鉄筋カットベンダー VB13Y

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VB13Y

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はVB16Yになります。

切る、曲げるが1台でOK。
【特長】
・軟鋼材13mm
・二重絶縁
・無段変速
・樹脂ボディ
【用途】
・コンクリート補強用に使用する鉄筋の切断、および曲げ作業

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式鉄筋カッター
切断能力(mm)
D10,D13
電流(A)
3.0
電源
単相100
曲げ速度180°曲げ(s)
3.6
曲げ角度(°)
0~180
曲げ半径R(mm)
12.5
コード(m)
2心・2.5
曲げ能力(mm)
D10,D13
トラスココード
857-8828
消費電力(W)
285
質量(g)
11500

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト