ツール用品技術窓口

10.8V コードレスミニソー CJ10DL

通常単価(税別)
22,781
税込単価
25,059
通常出荷日:7日目

材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ搭載。【特長】ブレード交換ツールレス。【用途】・各...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    4
  • 切断能力:木材 (mm)
    50
  • 最小切断半径 (mm)
    -
  • 傾斜切断角度 (°)
    -
  • ストローク数 (min-1(回/分))
    0~2700
  • ストローク量 (mm)
    13
  • 質量 (g)
    1200
  • 特長
    材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ搭載!ブレード交換ツールレス!
  • 仕様
    無段変速/ライト付/ケース付/樹脂ボディ/環境マーク
  • 蓄電池電圧
    10.8V
  • 畜電池形名
    BCL1015
  • 充電器形名
    UC 10SL
  • 蓄電池充電時間
    30分
  • 1充電当たりの作業量(目安)ラワン材
    -
  • 標準付属品
    急速充電器、ブレード(No.41、123X)、六角棒スパナ、ケース

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

CJ10DL(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ジグソーブレードにより幅広い用途に対応

形名 1.5Ah Li-ion電池
(BCL1015)
急速充電器
(UC10SL)
ケース
CJ10DL (LCSK)
(NN) 別売

ジグソー用ブレード対応

鋼材やステンレスの切断など幅広い用途に対応。

1充電あたりの力ット数※
材料 切断時間/1カット カット数
木材(コンバネ)
T12×200mm
20.5秒 32
軟鋼材(SPCC)
T2×100mm
35秒 14
  • ※ 切断時間とカット数は、材料の硬さ、ブレード、電池特性等で異なる。
10.8V コードレスミニソー CJ10DL:関連画像

別売りのステンレス切断用ジグソーブレード使用例

ツールレスでブレード交換が簡単

操作性の良いレバー式で、ブレード交換が簡単にできる。

10.8V コードレスミニソー CJ10DL:関連画像
  1. 1.レバーを押す。
  2. 2.レバーを押したままブレードを差し込む。

握りやすいソフトグリップハンドル

10.8V コードレスミニソー CJ10DL:関連画像

手にフィットする形状で滑りにくいエラストマ付。

高輝度LEDライト搭載

10.8V コードレスミニソー CJ10DL:関連画像

暗い場所での作業に便利。

電池残量警告ランプ搭載

10.8V コードレスミニソー CJ10DL:関連画像

電池残量が少なくなると点灯してお知らせ。

製品仕様

能力 木材 mm 50
軟鋼材 mm 4
ストローク数 min-1(回/分) 0~2,700
ストローク量 mm 13
機体寸法
(全長×全幅×全高)
mm 349×60×207
質量 kg 1.2
蓄電池 1.5Ah 形名 BCL1015
電圧 10.8V
充電時間 約30分(UC10SL使用時)
充電器 形名 UC10SL
標準付属品:
急速充電器・六角棒スパナ・ブレード(No.41、No.123X)・ケース

CJ10DL(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
4
切断能力:木材(mm)
50
最小切断半径(mm)
-
傾斜切断角度(°)
-
ストローク数(min-1(回/分))
0~2700
ストローク量(mm)
13
質量(g)
1200
特長
材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ搭載!ブレード交換ツールレス!
仕様
無段変速/ライト付/ケース付/樹脂ボディ/環境マーク
蓄電池電圧
10.8V
畜電池形名
BCL1015
充電器形名
UC 10SL
蓄電池充電時間
30分
1充電当たりの作業量(目安)ラワン材
-
標準付属品
急速充電器、ブレード(No.41、123X)、六角棒スパナ、ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CJ10DL(NN)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,781
( 25,059 )
7日目

詳細情報

基本情報

材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ搭載。
【特長】
ブレード交換ツールレス。
【用途】
・各種木材の切断および窓抜き。
・軟鋼板、アルミ板などの切断。
・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスミニソー CJ10DLの型番CJ10DL(NN)のページです。 型番CJ10DL(NN)に関する仕様情報を記載しております。
10.8V コードレスミニソー CJ10DLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレスミニソー CJ10DL
電子ジグソー ケース付き CJ90VST2
電子ジグソー 無段変速タイプ
充電ジグソー(10.8V)
ジグソー CJ65VF
電子ジグソー CJ110MV
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格22,78120,45751,00020,11218,80045,000
通常出荷日7日目4日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ充電ジグソージグソージグソー充電ジグソージグソージグソー
切断能力:軟鋼板(mm)410103610
切断能力:木材(mm)50901357065110
最小切断半径(mm)-2525---
傾斜切断角度(°)-左右0~45左右0~45---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト