17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7インチ丸ノコ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

7インチ丸ノコ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C7MB4

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ツインライト付きの、のこ刃径190mm丸のこ。
【特長】
・アルミ製ベース(ロングガイド取り付け可能)
・平行度微調整機構付き
・ワンタッチ調整
・切粉後方排出
【用途】
・各種木材の切断
・各種化粧版、薄物樹脂板、軟質新建材の切断

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~68
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1140
切込深度(45度)(mm)
0~46
定格電流(A)
12
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
能力(のこ刃直径)(mm)
190
能力(取付け穴径)(mm)
20
トラスココード
377-9343
質量(g)
3400

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト