17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mm集じん丸ノコ C5YB2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

125mm集じん丸ノコ C5YB2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C5YB2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

デジラチェヘッド交換式用の交換ヘッド。
【特長】
・新建材で発生する粉塵対策に最適の4インチ丸のこ
・堅牢、高精度アルミベース採用。刃先を照らすLEDライト付き。集塵機接続可能
・十二角(二重六角)
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用
【用途】
・GEK040-X13、GEK085-X13と組み合わせて使用
・自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~39.5
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
0~26
定格電流(A)
11
無負荷回転数(min⁻¹)
9000
能力(のこ刃直径)(mm)
125
能力(取付け穴径)(mm)
20
トラスココード
377-9271
質量(g)
2900
コード(m)
2心・5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト