ツール用品技術窓口

165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)

通常単価(税別)
26,113
税込単価
28,724
通常出荷日:6日目

新形状のレバーでゆるみにくく確実にリンクを固定する深切り丸のこ。【特長】・軽量、深切り、1クラス上の切...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    0~66
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 切込深度(45度) (mm)
    0~44
  • 定格電流 (A)
    11
  • 詳細タイプ
    LEDライト付(のこ刃別売)
  • 能力(のこ刃直径) (mm)
    165
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • ブラック
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    5000
  • 質量 (g)
    2700
  • 特長
    軽量!深切り!1クラス上の切断能力!アルミ製ベース(ロングガイド取付可能)コード出口切替フック付。ゆるみにくく確実にリンクを固定する新形状の切込み調整レバー
  • ベース材質
    アルミ
  • 電源 (V)
    単相100
  • コード (m)
    2心・4.5
  • 標準付属品
    165mmチップソー(刃数52コードNo.0032-0267)、(SG,SGB):スーパーチップソー(刃数52コードNo.0032-2668)、ボックススパナ、六角棒スパナ
  • 仕様
    二重絶縁 ブロワ機構付 ブレーキ付 ライト付 ベース傾斜 樹油ボディ 集じん機取付可

型番:

C6MBYA2(NB)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

165mm 深切り丸のこの仕様

C6MBYA2(NB)の外観

C6MBYA2(NB)の外観

ベース(材質)アルミ
能力のこ刃直径mm165
取付け穴径mm20
最大切込み深さ90°mm66
45°mm44
電源V単相100
電流A11
消費電力W1,050
回転数min-1(回/分)5,000
質量kg2.7
コードm2心・4.5

標準付属品:165mmチップソー(刃数52)・ボックススパナ・六角棒スパナ

ボディカラー:ストロングブラック

特長

コード出口切替フック

コード出口切替フック

※画像はボディカラーがアグレッシブグリーンの商品です。

新形状の切込み調整レバー

新形状の切込み調整レバー

※画像はボディカラーがアグレッシブグリーンの商品です。

スムーズな動きと高精度を両立した切込み深さ調整機構

スムーズな動きと高精度を両立した切込み深さ調整機構

アルミダイキャスト製可動リンクの採用で、切込み深さ調整がスムーズに行える。またリンクをカムで前後から固定することでベースとのこ刃の平行度を損なわず、高精度な切断が可能。
※画像はボディカラーがアグレッシブグリーンの商品です。

窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド

窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド

※画像はボディカラーがアグレッシブグリーンの商品です。

墨線を見やすくするブロワ機構

墨線を見やすくするブロワ機構

墨線が見やすいLEDツインライト

墨線が見やすいLEDツインライト

高精度切断を可能にする平行度微調整機構

高精度切断を可能にする平行度微調整機構

のこ刃とベース側面の微妙な平行度が調整可能。

ワンタッチ式ガイド固定レバー

ワンタッチ式ガイド固定レバー

レバー操作でガイドが簡単に固定できる。

  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

C6MBYA2(NB)の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~66
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
0~44
定格電流(A)
11
詳細タイプ
LEDライト付(のこ刃別売)
能力(のこ刃直径)(mm)
165
能力(取付け穴径)(mm)
20
ブラック
回転数(min⁻¹(回/分))
5000
質量(g)
2700
特長
軽量!深切り!1クラス上の切断能力!アルミ製ベース(ロングガイド取付可能)コード出口切替フック付。ゆるみにくく確実にリンクを固定する新形状の切込み調整レバー
ベース材質
アルミ
電源(V)
単相100
コード(m)
2心・4.5
標準付属品
165mmチップソー(刃数52コードNo.0032-0267)、(SG,SGB):スーパーチップソー(刃数52コードNo.0032-2668)、ボックススパナ、六角棒スパナ
仕様
二重絶縁 ブロワ機構付 ブレーキ付 ライト付 ベース傾斜 樹油ボディ 集じん機取付可
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
C6MBYA2(NB)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,113
( 28,724 )
6日目

詳細情報

基本情報

新形状のレバーでゆるみにくく確実にリンクを固定する深切り丸のこ。
【特長】
・軽量、深切り、1クラス上の切断能力
・コード出口切替フック付
・逆5°傾斜機構付
・ゆるみにくく確実にリンクを固定する 新形状の切込み調整レバー
・のこ刃径165mmで66mmを一発切断
・シャープなデザインと耐久性のある堅牢なアルミダイキャスト製ギアカバーを採用
・作業に合わせてコードの出口を通常の横出しから後方出しへ簡単に切替えることができる
・墨線をベースの前後で合わせることができる
・切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛ばすブロワ機構
・のこ刃を左右から照らし、気になる影をなくす

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)の型番C6MBYA2(NB)のページです。 型番C6MBYA2(NB)に関する仕様情報を記載しております。
165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)
深切り電子丸のこ C5MEY
電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)
電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)
165mm 丸のこ C6SS-100V
Φ165mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-6
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタHiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格26,11335,68245,87735,33320,29530,690
通常出荷日6日目4日目3日目3日目4日目5日目
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)0~660~4756570~5766
消費電力(W)105010501140114010501150
切込深度(45度)(mm)0~440~3036370~3844
定格電流(A)111212121112
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト