17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

165mm深切り電子丸ノコ C6MVYA2(のこ刃別売) C6MVYA2(NB)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

165mm深切り電子丸ノコ C6MVYA2(のこ刃別売)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C6MVYA2(NB)

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

新形状のレバーで、ゆるみにくく確実にリンクを固定する深切り電子丸のこ。
【特長】
・のこ刃径165mmで66mmを一発切断。
・最大切断寸法2寸2分。
・シャープなデザインと耐久性のある堅牢なアルミダイキャスト製ギアカバーを採用。
・作業に合わせてコードの出口を通常の横出しから後方出しへ簡単に切替えることができる。
・切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛ばすブロワ機構。
・のこ刃を左右から照らし、気になる影をなくす。
・レバー操作でガイドが簡単に固定できる。
・のこ刃別売。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~66
消費電力(W)
1150
切込深度(45度)(mm)
0~44
定格電流(A)
12
詳細タイプ
LEDライト付(のこ刃別売)
能力(のこ刃直径)(mm)
165
能力(取付け穴径)(mm)
20
ブラック
回転数(min⁻¹(回/分))
4100
質量(g)
2700
特長
軽量!深切り!1クラス上の切断能力!アルミ製ベース(ロングガイド取付可能)コード出口切替フック付。ゆるみにくく確実にリンクを固定する新形状の切込み調整レバー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト