17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマ H41SA2 H41SA2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンマ H41SA2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H41SA2

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力のハンマー・ハンマードリル(電動)。
【特長】
・クラス最軽量ボディ。
・軽い押付力で先端工具がスムーズに被削材に入り込むとセルフチゼリング(好感覚)のフィーリング。
・ハツリ能力アップで、しかも低振動・低騒音。
・信頼性の高い連続空打ち防止装置及び緩衝機構を採用。
【用途】
・コンクリートのハツリ、破砕。
・角出し、砂利道の穴掘り、突き固め。
・溝堀り、切断、はがし、面荒し、アンカの下穴あけと打ち込み(別売部品を使用)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1050
二重絶縁
定格電流(A)
11
カーボンブラシNo
43
30分のはつり量
78kg
全負荷打撃数(min-1{打撃/分})
3000
本体質量(kg)
4.7
仕様
二重絶縁 グリース密封構造 防振ハンドル付 ケース付 樹脂ボディ 環境マーク 六角軸

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト