17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマ H41SA・H50SA H41SA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンマ H41SA・H50SA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H41SA

2021年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はH41SA4です。仕様の違いをご確認ください。

ハンマ六角シャンクタイプ。
【特長】
・寿命をのばす空打防止機構付。
・防振ハンドル付。
・グリース密封タイプ。
・H41SA:六角軸17mm。
・H50SA:六角軸21mm。
【用途】
・コンクリートの破砕、ハツリ作業。
・角出し、砂利道の穴掘り、突き固め、溝切り、切断、はがし、面荒し(別売部品を使用)。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1050
二重絶縁
定格電流(A)
11
カーボンブラシNo
43
30分のはつり量
65kg
全負荷打撃数(min-1{打撃/分})
3000
トラスココード
378-0112
本体質量(kg)
4.8

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト