ツール用品技術窓口

ハンドグラインダ GP4SA

通常単価(税別)
28,089
税込単価
30,898
通常出荷日:1日目

【特長】・軸付トイシ・アース不要の二重絶縁構造採用・入切しやすいスライドスイッチ採用【用途】・プレス、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    24000
  • 全長 (mm)
    360
  • 外径 (mm)
    35
  • 付属品
  • 胴径 (mm)
    62
  • チャック能力 (mm)
    6(別売3)
  • 軸付トイシ外径 (mm)
    32
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    4.6
  • 消費電力 (W)
    440
  • コード (m)
    2心/2.5
  • 仕様
    二重絶縁/樹脂ボディ
  • 標準付属品
    軸付トイシ(KA-4、KA-5・各1個)、6mmコレットチャック、片口スパナ2個
  • チャック能力 (mm)
    6(別売3)
  • 質量 (g)
    1700

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

GP4SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ハンドグラインダ GP4SA 仕様01

軸付トイシ/コレットチャック/本体

 

仕様(スペック)

能力軸付トイシmm外径32・軸径:3/6
電源Hz単相交流50/60
電圧V100
モーター単相直巻整流子モーター
電流A4.6
消費電力W440
回転数min-1(回/分)24,000
全長mm360
質量kg1.7
コードm2心・2.5
標準付属品:
6mm軸付トイシ(φ16×32[KA-5]・φ25×25[KA-4])・6mmコレットチャック・片口スパナ×2

外形図

ハンドグラインダ GP4SA 外形図

商品寸法参考画像

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • プレス、ダイカスト、モールド型などの仕上げ研削作業
  • ダイス、工具類その他小型部品の仕上げ研削作業
  • 工具類、機械部品の内面研削作業
  • 細部の研削

使用事例

ハンドグラインダ GP4SA 使用例01

GP4SAの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
24000
全長(mm)
360
外径(mm)
35
付属品
胴径(mm)
62
チャック能力(mm)
6(別売3)
軸付トイシ外径(mm)
32
電源(V)
単相100
電流(A)
4.6
消費電力(W)
440
コード(m)
2心/2.5
仕様
二重絶縁/樹脂ボディ
標準付属品
軸付トイシ(KA-4、KA-5・各1個)、6mmコレットチャック、片口スパナ2個
チャック能力(mm)
6(別売3)
質量(g)
1700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP4SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,089
( 30,898 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付トイシ
・アース不要の二重絶縁構造採用
・入切しやすいスライドスイッチ採用
【用途】
・プレス、ダイカスト、モールド型などの仕上げ研削作業に最適
・ダイス、工具類その他小型部品の仕上げ研削作業に最適
・工具類、機械部品の内面研削作業に便利
・細部の研削に最適

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドグラインダ GP4SAの型番GP4SAのページです。 型番GP4SAに関する仕様情報を記載しております。
ハンドグラインダ GP4SAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドグラインダ GP4SA
スターP30 ハンドピース
アルティマオートトルクセット
マキシマ80 スリムハンドピース
エコグランデ ストロングハンドピース
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
メーカーHiKOKI(旧日立工機)アルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンミニター
通常価格28,08921,64511,29423,229 -42,000 -96,087
通常出荷日1日目5日目〜1日目5日目〜5日目〜5日目
商品タイプ本体本体セット本体本体本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)240000~330001800~125000~400001000~40000630~6300
全長(mm)360143161145161183
外径(mm)352524.5262729
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト