ツール用品技術窓口

No.970 メガドラクリップリムーバー CRX120

通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:1日目

自動車で使われている多くのクリップを外す工具。 【特長】 ・刃先は大小2種類兼用タイプ。  ・板金塗装...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 全長 (mm)
    230
  • 詳細タイプ
    CR×120
  • 刃先
    12mm/7mm
  • 軸長 (mm)
    120
  • 軸径 (mm)
    7.0
  • 柄径 (mm)
    34
  • JANコード
    4907587108210
  • トラスココード
    371-0971

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

970CR120
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メガドラ クリップリムーバー No.970(CRX120)

メガドラ クリップリムーバーパッケージ

メガドラ クリップリムーバーパッケージ

てこの応用で取り外す

てこの応用で取り外す

自動車で多く使われている大小のクリップに一本で対応

自動車で多く使われている大小のクリップに一本で対応

寸法

呼称刃先サイズ
mm
軸径
mm
柄径
mm
本体全長
mm
970(CRX120)12/77.034.0230

注意・禁止事項

  • 正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

970CR120の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
全長(mm)
230
詳細タイプ
CR×120
刃先
12mm/7mm
軸長(mm)
120
軸径(mm)
7.0
柄径(mm)
34
JANコード
4907587108210
トラスココード
371-0971
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
970CR120
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動車で使われている多くのクリップを外す工具。
【特長】
・刃先は大小2種類兼用タイプ。 
・板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げ。
・ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度。
【用途】
・自動車のクリップ外し。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.970 メガドラクリップリムーバー CRX120の型番970CR120のページです。 型番970CR120に関する仕様情報を記載しております。
No.970 メガドラクリップリムーバー CRX120のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
車の内装パネル・外装モールを外す
5
満足度:5.0
いままではプラスチック製のクリップ外しを使っていましたが、捩れるし奥まったクリップには届かないしで、マイナスドライバーに...もっと読む
0人が参考にしています。
ドア等のクリップ外しに
5
満足度:5.0
車のドアのクリップ外し等で使っています。 使い勝手はいいんですが、もう少し長いバージョンがあってもいいかなと思うこともし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.970 メガドラクリップリムーバー CRX120
ベアリングエキストラクターEA604FW-119・EA604FW-120
インパクト用タイヤソケット 8A-T
コネクタハウジングプライヤ
クリップコネクター
ハブキャッププライヤ HP-350S
メーカーベッセルエスコTONEKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,29020,013 -4,105 -11,1456,81911,191
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目〜2日目5日目2日目
商品タイプ内装関連汎用ツールタイヤ関連汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連
全長(mm)23012080A:208,B:209,C:19433350
詳細タイプCR×120-----
刃先12mm/7mm-----
軸長(mm)120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング