ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • グリップ材質

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

No.TD-51 精密ドライバー

通常単価(税別)
392
税込単価
431
通常出荷日:4日目

【特長】・超極小ネジ用の精密ドライバーです・指に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂...

詳細を確認

型番:

TD-51+000
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-51+000の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.000
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
100
軸長(mm)
20
軸径(mm)
1.6
単品/セット
単品
JANコード
4907587005939
トラスココード
125-6690
質量(g)
20.000
重量(g)
-
軸タイプ
-
マグネット
-
軸貫通
-
ボルスター
-
材質1
本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン
材質2
軸:特殊合金鋼
材質3
クッショングリップ:エラストマー
特長
-
サイズ(mm)
-
クッショングリップ色
-
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
TD-51+000

先端サイズ・プラス(+)

グリップ材質

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

軸タイプ

マグネット

軸貫通

ボルスター

材質1

材質2

材質3

特長

サイズ

(mm)

クッショングリップ色

RoHS?最小発注数量
No.000
ソフト樹脂・ゴム
100
20
1.6
4907587005939
125-6690
20.000
-
-
-
-
-
本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン
軸:特殊合金鋼
クッショングリップ:エラストマー
-
-
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392
( 431 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極小ネジ用の精密ドライバーです
・指に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます
・早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です
・錆びにくいステンレス製です
【用途】
・スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに
【材質】
・本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン
・軸:特殊合金鋼
・クッショングリップ:エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.TD-51 精密ドライバーの型番TD-51+000のページです。 型番TD-51+000に関する仕様情報を記載しております。
No.TD-51 精密ドライバーのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
精密機器用
5
満足度:5.0
ドライバーの先端が強度があり、ネジの頭にしっかりと掛かり ネジの脱着しやすいです。また、ねじ回し用ゴムが太く楽に 回すこ...もっと読む
0人が参考にしています。
細かな作業用に
5
満足度:5.0
小型のマイナスねじ回しの利用のほか、小さな部品をこじったり取り外したりする際にも利用しています。 先端の硬度が高く使いや...もっと読む
0人が参考にしています。
カメラレンズの分解に
4
満足度:4.0
産業用のカメラレンズの分解に使用しました。グリップが大きくて力が入れやすく、ネジ緩み防止剤で止めてある小ねじの取り外しに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.TD-51 精密ドライバー
No.TD-55/56/57/58 精密ドライバーセット
精密ドライバーセット TD-56Y
精密ドライバーセット TD-56S
精密用プラスドライバー
(+)精密ドライバーEA550MD
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルANEXエスコ
通常価格3922,783 -3,8592,0121241,026 -
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜
先端形状プラス(+)-プラス(+) / トルクス / 特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+)
単品/セット単品セットセットセット単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング