ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ

通常単価(税別)
1,892
税込単価
2,081
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

板ラチェットドライバー。【特長】・薄型ラチッェトハンドル、専用ビット11種類付・ヘッド部厚さ18mmの...

詳細を確認

型番:

TD76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD76の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
グリップ材質
金属
単品/セット
セット
マグネット
なし
商品タイプ
製品本体
JANコード
4907587008299
トラスココード
359-9272
重量(g)
98
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
2.5 ~ 6
内容明細
板ラチェットドライバー(ストレート)ビット (+)1、(+)2、(+)2、(+)3、(-)4、(-)6、H2.5、H3、H4、H5、H6×18mmビットホルダー
特長
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
サイズ(mm)
160×50×21
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,892
( 2,081 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板ラチェットドライバー。
【特長】
・薄型ラチッェトハンドル、専用ビット11種類付
・ヘッド部厚さ18mmの薄型ラチェット
・狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット
・本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付
・高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付けが可能
【用途】
・自動車整備作業ほかさまざまな組み立て、分解作業に

商品情報

NO. TD-76 板ラチェットドライバー

板ラチェットドライバー
板ラチェットドライバー
  • ヘッド部はわずか18mmの薄型ラチェット、コンパクトボディ。
  • 高精度ラチェットギア、しっかりとした締めつけが可能。
  • 本体にビット2本を収納可能。つり下げ穴付き。
  • 全長18mmの付属ビットはマグネット入。
使用イメージ

使用イメージ

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプの型番TD76のページです。 型番TD76に関する仕様情報を記載しております。
No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
狭いところに使用
5
満足度:5.0
スペースの狭いところのねじを回すのに重宝しています。 便利な工具と思います。
0人が参考にしています。
設備の分解・組立
5
満足度:5.0
出番は少ないですが、かなり重宝します。 機械がコンパクトになってくると、こういった工具もどんどん必要になってくると思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
狭い場所のネジ締め
4
満足度:4.0
25mm程しかない隙間部へのネジの締め付けに使用しました。 めったに使う機会は有りませんが、ないと困る工具です。
0人が参考にしています。
金型修理
5
満足度:5.0
狭い隙間のボルトの取り外し、締め付けが容易にできて便利です。
0人が参考にしています。
機械部品の分解組立
4
満足度:4.0
有名メーカー品が この価格で入手出来て良いと思います。 ハンドル内のパーツは落としやすいかな
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ
No.TD-74 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ
No.TD-79 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプ
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
トルクス板ラチェッドライバー No.TX-11
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルANEX
通常価格1,8921,3522,3621,9232,0566,522
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 664 / 64 / 666
グリップ材質金属金属金属金属金属硬質プラスチック
単品/セットセットセットセットセットセットセット
マグネットなしなしなしなしなしなし

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング