ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

板ラチェットドライバーセット No.TD-70

通常単価(税別)
1,923
税込単価
2,115
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

板ラチェットドライバー。【特長】・ラチェットハンドル、プラスビット、マイナスビットとヘックスビットのセ...

詳細を確認

型番:

TD70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD70の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
先端サイズ・六角(mm)
2.5 ~ 6
グリップ形状
板ラチェット
グリップ材質
金属
全長(mm)
132
単品/セット
セット
マグネット
なし
商品タイプ
製品本体
JANコード
4907587061225
トラスココード
371-5329
セット内容
板ラチェットハンドル、ビット(プラス:3本、マイナス:2本、ヘックス:5本)、ホルダー
特長
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。

型番リスト

表示件数
型番
TD70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,923
( 2,115 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板ラチェットドライバー。
【特長】
・ラチェットハンドル、プラスビット、マイナスビットとヘックスビットのセット
・組立・分解に便利な薄型
・スピードリングで早回し。外すと四角ドライブ6.35mm
・ビット差込部六角対辺6.35mm
【用途】
・自動車整備作業ほかさまざまな組み立て、分解作業に

商品情報

NO. TD-70 板ラチェットドライバーセット

板ラチェットドライバー
  • ヘッド部はわずか8mmの薄型ラチェット、コンパクトボディ。
  • 高精度ラチェットギア、しっかりとした締めつけが可能。
  • スピードリングで早回し、外すと四角ドライブ6.35mm。
内容明細台紙サイズ
mm
●板ラチェットドライバー190×85×27
●ビット:(+)1,(+)2,(+)3,(−)4,(−)6, H2.5,H3,H4,H5,H6×25.4mm
●ビットベルトホルダー
板ラチェットドライバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板ラチェットドライバーセット No.TD-70の型番TD70のページです。 型番TD70に関する仕様情報を記載しております。
板ラチェットドライバーセット No.TD-70のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボルト締結
4
満足度:4.0
コンパクトだが超薄型と比べて取り回しがよい。 作業性が上がるので超薄型と両方あると良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
オフセットラチェットセット DR-06
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
[+-Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)EA564AL-5C
差替式ラチェットドライバー インサイダー3
ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110A
メーカーベッセルエンジニアエスコエスコPBスイスツールズエスコ
通常価格1,9233,06018,8305,86011,25414,444
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目1日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.00 / No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 64.5、6.05.56 / 3×4 / 4.5×5.5 / 6×6.54 / 5.5 / 6.254 / 3
先端サイズ・六角(mm)3 / 4 / 5 / 6 / 2.51.5 / 3 / 4 / 2 / 2.53 / 4 / 5 / 61.5 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 2.53 / 4 / 5 / 63 / 4
グリップ形状板ラチェット板ラチェット板ラチェットボール--
よく一緒に購入される商品

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング