17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メガドラ インパクタ No.980

通常単価(税別)
1,4031,499
税込単価
1,5431,649
通常出荷日:1日目

ハンマーで叩くと刃先が回る貫通タイプドライバー。【特長】・貫通ドライバーにカム回転構造を採用。・ハンマ...

詳細を確認
  • グリップ柄材質
    硬質プラスチック
  • 先端規格
    プラス(+)
  • 軸タイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • マグネット
    あり
  • 軸貫通
    あり
  • ボルスター
    なし
  • 特長
    貫通ナットにカム回転構造を採用。軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

商品イメージ

商品イメージ

パッケージイメージ

パッケージイメージ

叩けばまわる独自設計

叩けばまわる独自設計

叩けばまわる回転構造

叩けばまわる回転構造

特長

貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自設計でハンマーで、叩くと刃先が瞬間的に約12度逆回転。

貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自設計でハンマーで、叩くと刃先が瞬間的に約12度逆回転。

刃先には衝撃加速度が加わる為、完全に丸くなったネジも簡単に緩めることが可能。

刃先には衝撃加速度が加わる為、完全に丸くなったネジも簡単に緩めることが可能。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • グリップ径(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

グリップ径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

軸長 L(mm)

軸径

(mm)

サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
No.2
34
213
4907587107916
356-7729
100
6.4
258×40×34
10
1個
No.2
34
263
4907587107923
356-7737
150
6.4
303×40×34
10
6個
No.3
36
278
4907587107930
356-7745
150
8.0
323×40×36
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,499
( 1,649 )
1日目
1,403
( 1,543 )
1日目
1,464
( 1,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマーで叩くと刃先が回る貫通タイプドライバー。
【特長】
・貫通ドライバーにカム回転構造を採用。
・ハンマーで叩くと刃先が回る。
・通常のプラス2番の貫通ドライバーとしても使える。
・手のひらにフィット、グリップ内部は再生樹脂を採用しリサイクルに配慮。
・刃先は高精度ブラックポイント加工。
【用途】
・固着ネジ・錆びついたネジ・つぶれたネジを外すのに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガドラ インパクタ No.980のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
保守工具
5
満足度:5.0
ネジ山の頭が崩れたボルトを外すことができました。 購入しといてよかったです。スムーズに外すことができました。 崩れ方にも...もっと読む
0人が参考にしています。
きつく締めすぎたネジの取り外し
3
満足度:3.0
叩くだけで15度廻り、ネジを外しやすくなるということでつかってみましたが思ったほどは効果が無く、残念に思っていましたが改...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の整備に
5
満足度:5.0
機械の整備に使用しています。 ねじに対して小さい径のドライバーで回してしまい、すこしなめていたねじも問題なく外せました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガドラ インパクタ No.980
インパクトドライバー(セット品)
ハズセルボールグリップ貫通
合体工具 4点セット DXZ-04
アタックドライバーセット AN112C
ハズセルボールインパクタ
メーカーベッセルベッセルベッセルエンジニアKOKEN 山下工業研究所ベッセル
通常価格1,403-3,448 -1,9297,36811,0002,254
通常出荷日1日目在庫品1日目〜9日目2日目1日目9日目
グリップ柄材質硬質プラスチック金属ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム金属ソフト樹脂・ゴム
先端規格プラス(+)組合せ----
軸タイプ----
単品・セット区分単品セット品----
マグネットありなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング