17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • ボルスター二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

パワーグリップドライバー No.4500

通常単価(税別)
8001,589
税込単価
8801,748
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

握りやすいエルゴノミックデザイングリップの貫通型ドライバー。【特長】・プラスチック柄貫通型で、酷使に強...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

ボルスター二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

柄径

(mm)

RoHS?最小発注数量
プラス(+)
No.1
-
-
172
75
5.8
8
4907587074805
124-6348
28
10
1個
プラス(+)
No.2
-
-
204
100
6.4
10
4907587074812
124-6356
31.8
10
1個
プラス(+)
No.3
-
-
265
150
8
12
4907587074829
124-6364
35.6
10
1個
プラス(+)
No.4
-
-
320
200
9
12
4907587074836
124-6372
37.0
10
1個
マイナス(-)
-
5.5
0.8
172
75
5.8
8
4907587074768
124-6305
28
10
1個
マイナス(-)
-
6
0.9
204
100
6.4
10
4907587074775
124-6313
31.8
10
1個
マイナス(-)
-
8
1.1
265
150
8
12
4907587074782
124-6321
35.6
10
1個
マイナス(-)
-
9
1.2
320
200
9
12
4907587074799
124-6330
37.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目
987
( 1,086 )
1日目
1,379
( 1,517 )
1日目
1,571
( 1,728 )
1日目
800
( 880 )
1日目
1,571
( 1,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,396
( 1,536 )
1日目
1,589
( 1,748 )
4日目

詳細情報

基本情報

握りやすいエルゴノミックデザイングリップの貫通型ドライバー。
【特長】
・プラスチック柄貫通型で、酷使に強い。
・レンチなどをかけて強力な締めつけができる六角部付き。
・柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
【用途】
・貫通タイプ、ハードな作業用。

商品情報

NO. 4500 パワーグリップドライバー

パワーグリップドライバー
  • プラスチック柄貫通型で、酷使に強い。
  • スパナなどをかけて強力な締めつけができる六角部付き。
  • クロームバナジューム鋼、全身焼入。
  • マグネット入り。
呼称
mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
(−)5.5×755.50.8755.8281728
(−)6×10060.91006.431.820410
(−)8×15081.1150835.626512
(−)9×20091.220093732012
(+)1×75+No.1-755.8281728
(+)2×100+No.2-1006.431.820410
(+)3×150+No.3-150835.626512
(+)4×200+No.4-20093732012

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップドライバー No.4500のレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
プラス・マイナスねじの脱着
5
満足度:5.0
柄の形が持ちやすく気に入ってます。貫通で柄の根元にメガネをかけて回せるので、通常のドライバーに比べはるかに緩められる範囲...もっと読む
0人が参考にしています。
プラスネジの締付け
5
満足度:5.0
ベッセルのドライバーは耐久性があり価格も手頃なので重宝してます。パワーグリップは握りやすく貫通タイプで根元にスパナもかけ...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジなどを緩める
5
満足度:5.0
グリップも握りやすく力が入れやすく、先端もたたいても信頼できがんがん使える印象です。
0人が参考にしています。
輸入機器の組付け、メンテナンスに使用
5
満足度:5.0
PB製品の信者でしたが、予算の関係でこのドライバー(+ No.4)を購入しました。名前の通り、しっかりした作りでハードに...もっと読む
0人が参考にしています。
器具を取り外す際に使っています
4
満足度:4.0
ブランド、ハンマーで叩けるタイプ、金額で選定しました。今までは柄が木のタイプを利用しておりましたが、衝撃に弱いので樹脂に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップドライバー No.4500
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)
六角ボルスター付プラスドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
パワーグリップスタビードライバー
ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7M
メーカーベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズWIHATONEボンダス
通常価格800-4,385 -3,103 -5,5407006,715
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜7日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状六角六角
単品/セット単品単品単品単品単品セット
マグネットありなしなしなしありなし
ボルスター
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング