17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

スコーライトフラップSA(両頭グラインダー用)

通常単価(税別)
3,60510,954特別価格
税込単価
3,96612,049特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

柔軟な不織布研磨材製なので、どんな異形面も丁寧に磨きます。アルミ・真鍮・ステンレス製小型部品のバリとり...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

直径×幅×穴径

(mm)

最高使用回転数

(min-1(r.p.m))

タイプ

最小発注数量
125X16X12.7
5000
細目
1個
125X16X12.7
5000
中目
1個
125X16X12.7
5000
極細目
1個
150X16X12.7
4000
細目
1個
150X16X12.7
4000
中目
1個
150X16X12.7
4000
極細目
1個
200X25X15.9
4000
細目
1個
200X25X15.9
4000
中目
1個
200X25X15.9
4000
極細目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
2日目
3,605
( 3,966 )
2日目
4,7863,320
( 3,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,2363,556
( 3,912 )
5日目
5,2363,556
( 3,912 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1214,132
( 4,545 )
2日目
6,8266,437
( 7,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,8266,437
( 7,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,9547,793
( 8,572 )
4日目

詳細情報

基本情報

柔軟な不織布研磨材製なので、どんな異形面も丁寧に磨きます。アルミ・真鍮・ステンレス製小型部品のバリとり、酸化皮膜おとし、研磨傷の除去、仕上げに最適です。両頭グラインダーに装着して作業してください。
【特長】
・不織布研磨材を両頭グラインダーでご利用いただけるように作りました。
・荒目から細目までの仕上げ。
・古い塗料剥がし。
・小型部品の研磨やバリ取り。
・溶接前のクリーニング。
・酸化皮膜やサビ取り。
・木材のケバ取り。
・ステンレス等の溶接後のヤケ取り。
・アルミ製品のスリ傷のぼかし。
・塗装コートや、ラミネート前の粗面化。
・プリント基板のクリーニング。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番直径×幅×穴径
(mm)
最高使用回転数粒度分布
SWF12516-S-AM125×16×12.75,000r.p.m.中目
SWF12516-S-AF125×16×12.75,000r.p.m.細目
SWF12516-S-AVF125×16×12.75,000r.p.m.極細目
SWF15016-S-AM150×16×12.74,000r.p.m.中目
SWF15016-S-AF150×16×12.74,000r.p.m.細目
SWF15016-S-AVF150×16×12.74,000r.p.m.極細目
SWF20025-S-AM200×25×15.94,000r.p.m.中目
SWF20025-S-AF200×25×15.94,000r.p.m.細目
SWF20025-S-AVF200×25×15.94,000r.p.m.極細目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコーライトフラップSA(両頭グラインダー用)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
部品の研磨
5
満足度:5.0
思ったよりちゃんと削れました。すぐに取んでなくなると思ったのですが、無理に当てなければ結構長持ちしそうです。
0人が参考にしています。
金属部品の磨き
5
満足度:5.0
鉄のみですがワイヤーより表面を削らず汚れのみが取れる感じでいいです。ワイヤーより早く削れるのもいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコーライトフラップSA(両頭グラインダー用)
スコーライトフラップSC(両頭グラインダー用)
チップホルダー(レシプロン・ラブロン用) 固定用収縮チューブ
ホルダー(ポリター用)
ファイバーストーンチップ(ポリター用)
ユニロンフラップホイール用フランジ
メーカーイチグチイチグチミニターミニターミニター柳瀬
通常価格3,605-4,533 -1,1602,970 -2,040 -21,156
通常出荷日在庫品1日目〜2日目1日目1日目1日目25日目
商品タイプフラップホイールフラップホイールその他その他その他フラップホイール
砥材AC----
取り付け工具両頭グラインダー両頭グラインダー----
特長柔軟な不織布研磨材製なので、どんな異形面も丁寧に磨きます。アルミ・真鍮・ステンレス製小型部品のバリとり、酸化皮膜おとし、研磨傷の除去、仕上げに最適です。両頭グラインダーに装着して作業してください。柔軟な不織布研磨材製なので、どんな異形面も丁寧に磨きます。アルミ・真鍮・ステンレス製小型部品のバリとり、酸化皮膜おとし、研磨傷の除去、仕上げに最適です。両頭グラインダーに装着して作業してください。----
用途荒目から細目までの仕上げ 塗料はがし 溶接やメッキ前のクリ-ニング 酸化皮膜やサビとり溶接後のヤケとり アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装やラミネ-ト前のワークの粗面化 木材のケバとり荒目から細目までの仕上げ 塗料はがし 溶接やメッキ前のクリ-ニング 酸化皮膜やサビとり溶接後のヤケとり アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装やラミネ-ト前のワークの粗面化 木材のケバとり----
よく一緒に購入される商品

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング