17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スコーライトフラップSC(両頭グラインダー用)

通常単価(税別)
4,5339,048特別価格
税込単価
4,9869,953特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

柔軟な不織布研磨材製なので、どんな異形面も丁寧に磨きます。アルミ・真鍮・ステンレス製小型部品のバリとり...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

直径×幅×穴径

(mm)

最高使用回転数

(min-1(r.p.m))

タイプ

最小発注数量
150X16X12.7
4000
極細目
1個
200X25X15.9
4000
極細目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5333,658
( 4,024 )
2日目
9,0486,437
( 7,081 )
2日目

詳細情報

基本情報

柔軟な不織布研磨材製なので、どんな異形面も丁寧に磨きます。アルミ・真鍮・ステンレス製小型部品のバリとり、酸化皮膜おとし、研磨傷の除去、仕上げに最適です。両頭グラインダーに装着して作業してください。
【特長】
・不織布研磨材を両頭グラインダーでご利用いただけるように作りました。
・荒目から細目までの仕上げ。
・古い塗料剥がし。
・小型部品の研磨やバリ取り。
・溶接前のクリーニング。
・酸化皮膜やサビ取り。
・木材のケバ取り。
・ステンレス等の溶接後のヤケ取り。
・アルミ製品のスリ傷のぼかし。
・塗装コートや、ラミネート前の粗面化。
・プリント基板のクリーニング。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番直径×幅×穴径
(mm)
最高使用回転数粒度分布
SWF12516-S-CM125×16×12.75,000r.p.m.中目
SWF12516-S-CVF125×16×12.75,000r.p.m.極細目
SWF15016-S-CVF150×16×12.74,000r.p.m.極細目
SWF20025-S-CM200×25×15.94,000r.p.m.中目
SWF20025-S-CVF200×25×15.94,000r.p.m.極細目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコーライトフラップSC(両頭グラインダー用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコーライトフラップSC(両頭グラインダー用)
スコーライトフラップSA(両頭グラインダー用)
チップホルダー(レシプロン・ラブロン用) 固定用収縮チューブ
ホルダー(ポリター用)
ファイバーストーンチップ(ポリター用)
ユニロンフラップホイール用フランジ
メーカーイチグチイチグチミニターミニターミニター柳瀬
通常価格4,533-3,605 -1,1602,970 -2,040 -21,156
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目25日目
商品タイプフラップホイールフラップホイールその他その他その他フラップホイール
砥材CA----
取り付け工具両頭グラインダー両頭グラインダー----
特長柔軟な不織布研磨材製なので、どんな異形面も丁寧に磨きます。アルミ・真鍮・ステンレス製小型部品のバリとり、酸化皮膜おとし、研磨傷の除去、仕上げに最適です。両頭グラインダーに装着して作業してください。柔軟な不織布研磨材製なので、どんな異形面も丁寧に磨きます。アルミ・真鍮・ステンレス製小型部品のバリとり、酸化皮膜おとし、研磨傷の除去、仕上げに最適です。両頭グラインダーに装着して作業してください。----
用途荒目から細目までの仕上げ 塗料はがし 溶接やメッキ前のクリ-ニング 酸化皮膜やサビとり溶接後のヤケとり アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装やラミネ-ト前のワークの粗面化 木材のケバとり荒目から細目までの仕上げ 塗料はがし 溶接やメッキ前のクリ-ニング 酸化皮膜やサビとり溶接後のヤケとり アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装やラミネ-ト前のワークの粗面化 木材のケバとり----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング