17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 直径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(min-1(r.p.m))

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ポリゴンバンド専用ドラム【5個入り】

通常単価(税別)
5,5576,706特別価格
税込単価
6,1137,377特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワーク...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

(mm)

最高使用回転数

(min-1(r.p.m))

トラスココード

JANコード

質量(g)

軸長(mm)

最小発注数量
20
25
20000
395-1987
4951989210682
19
35
1パック

5個入り

25
25
16000
395-1995
4951989210699
25
35
1パック

5個入り

30
30
13000
395-2002
4951989210705
51
40
1パック

5個入り

45
30
9000
395-2011
4951989210712
83
40
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5573,928
( 4,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,3564,499
( 4,949 )
3日目
6,6884,912
( 5,403 )
3日目
6,7065,888
( 6,477 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。ソフトタッチで深堀がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリゴンバンド専用ドラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリゴンバンド専用ドラム
ポリゴンバンド ミニ&ドラム
スコーライトフラップM
研磨輪 軸径12.7mm
ポリゴンバンド A
ポリゴンバンド Z
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格5,557-3,77710,057 -6,424 -4,463 -4,571 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類ホルダー(ドラム)ホルダー(ドラム)フラップホイールフラップホイールフラップバンドフラップバンド
軸径(mm)6612.712.7--
用途詳細パイプ切断後のバリ取り。ビートカット。穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとしてヘアライン等の順目仕上げ荒目から細目までの仕上げ・溶接前のクリーニング・酸化皮膜やサビ取り・溶接後のヤケ落とし・アルミ製品のスリ傷のぼかし・塗装やラミネート前のワークの粗面化・木材のケバ取りサビ落としクリーニング平面、曲面の研磨穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとしてヘアライン等の順目仕上げパイプ切断後のバリ取り。ビートカット。
特長ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。ソフトタッチで深堀がありません。マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。S(スタンダード品)は不織布のみ、M(ミックス品)は、不織布と研磨布をミックスした製品です。M(ミックス品)は、S(スタンダード品)よりも研削力が高く、ヤケにくい性質をもっています。Mタイプを一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。ヘアライン仕上げが簡単、きれい。ソフトタッチで深堀がない。ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。ソフトタッチで深堀がありません。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング