17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ポリゴンバンド Z【10個入り】

通常単価(税別)
3,7144,396
税込単価
4,0854,836
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワーク...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

粒度

(#)

最高使用回転数

(min-1(r.p.m))

トラスココード

内径(mm)

最小発注数量
25
60
20000
395-1758
20
1パック

10個入り

25
80
20000
395-1766
20
1パック

10個入り

25
60
16000
395-1821
25
1パック

10個入り

25
80
16000
395-1839
25
1パック

10個入り

30
40
13000
395-1880
30
1パック

10個入り

30
80
13000
395-1901
30
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,714
( 4,085 )
3日目
3,714
( 4,085 )
3日目
3,984
( 4,382 )
3日目
3,984
( 4,382 )
3日目
4,396
( 4,836 )
3日目
4,396
( 4,836 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。ソフトタッチで深堀がありません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリゴンバンド Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリゴンバンド Z
ポリゴンバンド A
コーンペーパーL・Z
スリットホイル
フェルトホイル軸付砲弾
フラップホイル AFシリーズ
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格3,714-3,523 -6,031 -4,460 -5,079 -2,967 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨磨き研磨
種類フラップバンドフラップバンドペーパーフラップホイールバフフラップホイール
詳細タイプZタイプAタイプ----
用途詳細パイプ切断後のバリ取り。ビートカット。穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとしてヘアライン等の順目仕上げバリ取り、面取り凹凸部分の研磨鏡面仕上げ用パイプの内面、表面研磨
入り数(個・枚)1010505105
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング