17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ポリゴンバンド A【10個入り】

通常単価(税別)
4,4635,615特別価格
税込単価
4,9096,177特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

粒度

(#)

最高使用回転数

(min-1(r.p.m))

トラスココード

注文コード

内径(mm)

最小発注数量
25
60
20000
395-1723
468-27191
20
1パック

10個入り

25
80
20000
395-1731
468-27207
20
1パック

10個入り

25
120
20000
395-1715
468-27225
20
1パック

10個入り

30
120
13000
395-1855
468-27304
30
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4633,523
( 3,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,8353,523
( 3,875 )
3日目
4,4633,523
( 3,875 )
2日目
5,6154,126
( 4,539 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。ヘアライン仕上げが簡単、きれい。ソフトタッチで深堀がない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリゴンバンド Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリゴンバンド A
ポリゴンバンド Z
コーンペーパーL・A
カップホイル
フェルトホイル軸付ストレート
スリットホイル
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格4,463-4,571 -170 -4,460 -5,842 -4,460 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨磨き研磨
種類フラップバンドフラップバンドペーパーフラップホイールバフフラップホイール
詳細タイプAタイプZタイプ----
用途詳細穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとしてヘアライン等の順目仕上げパイプ切断後のバリ取り。ビートカット。バリ取り、面取り筒の底、側面の研磨鏡面仕上げ用凹凸部分の研磨
入り数(個・枚)1010505105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング