17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

ポリゴンバンドミニ 内径

通常単価(税別)
460
税込単価
506
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・小穴ヒゲバリが簡単に取れます。・鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができま...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

粒度

(#)

トラスココード

注文コード

JANコード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

内径(mm)

RoHS?最小発注数量
エメリー・アルミナ砥材
80
409-1191
468-27593
4951989203912
2.600
20000
10
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
100
409-1132
468-27602
4951989203929
2.500
20000
10
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
120
409-1141
468-27611
4951989203936
2.500
20000
10
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
180
409-1159
468-27627
4951989203950
2.700
20000
10
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
240
409-1167
468-27636
4951989203967
2.700
20000
10
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
320
409-1175
468-27645
4951989203974
2.700
20000
10
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
400
409-1183
468-27654
4951989203981
2.400
20000
10
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
60
409-1264
468-27663
4951989203998
3.200
20000
12
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
80
409-1272
468-27672
4951989204001
3.100
20000
12
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
100
409-1205
468-27681
4951989204018
3.100
20000
12
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
120
409-1213
468-27697
4951989204025
3.100
20000
12
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
180
409-1221
468-27706
4951989204049
3.300
20000
12
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
240
409-1230
468-27715
4951989204056
3.300
20000
12
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
320
409-1248
468-27724
4951989204063
3.000
20000
12
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
400
409-1256
468-27733
4951989204070
3.300
20000
12
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
60
409-1345
468-27742
4951989204087
5.700
15000
15
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
80
409-1353
468-27751
4951989204094
5.400
15000
15
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
100
409-1281
468-27767
4951989204100
5.300
15000
15
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
120
409-1299
468-27776
4951989204117
4.800
15000
15
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
180
409-1302
468-27785
4951989204131
5.100
15000
15
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
240
409-1311
468-27794
4951989204148
4.800
15000
15
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
320
409-1329
468-27803
4951989204155
5.100
15000
15
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
400
409-1337
468-27812
4951989204162
4.400
15000
15
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
80
409-1426
468-27523
4951989203837
2.400
20000
8
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
100
409-1361
468-27532
4951989203844
2.400
20000
8
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
120
409-1370
468-27541
4951989203851
2.400
20000
8
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
180
409-1388
468-27557
4951989203875
2.500
20000
8
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
240
409-1396
468-27566
4951989203882
2.500
20000
8
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
320
409-1400
468-27575
4951989203899
2.500
20000
8
10
10個
エメリー・アルミナ砥材
400
409-1418
468-27584
4951989203905
2.200
20000
8
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
4日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
4日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
4日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小穴ヒゲバリが簡単に取れます。
・鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができます。
【用途】
・パイプ切断後のバリ取り。
・ビードカット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリゴンバンドミニ 内径のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリゴンバンドミニ 内径
ポリゴンバンド ミニ&ドラム
スコーライトホイルM
研磨輪 軸径12.7mm
スコーライトフラップM
スリットホイル
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格4603,7774,348 -6,424 -10,057 -4,460 -
通常出荷日1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類バンドホルダー(ドラム)ホイールフラップホイールフラップホイールフラップホイール
幅(mm)202025252525
用途詳細穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとしてヘアライン等の順目仕上げ穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとしてヘアライン等の順目仕上げ溶接後の焼け取り、表面研磨サビ落としクリーニング平面、曲面の研磨荒目から細目までの仕上げ・溶接前のクリーニング・酸化皮膜やサビ取り・溶接後のヤケ落とし・アルミ製品のスリ傷のぼかし・塗装やラミネート前のワークの粗面化・木材のケバ取り凹凸部分の研磨
注意※最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。※ポリゴンバンドミニの朱色仕上面を必ずドラム軸手前方向に挿し込んでご使用ください。※専用ドラムの軸は軸長の2/3まで回転工具(グラインダー、ドリル等)に差し込んで確実に取り付けてください。※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。※最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。※ポリゴンバンドミニの朱色仕上面を必ずドラム軸手前方向に挿し込んでご使用ください。※専用ドラムの軸は軸長の2/3まで回転工具(グラインダー、ドリル等)に差し込んで確実に取り付けてください。※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング