ツール用品技術窓口

確定しました

テクノディスク・A

通常単価(税別)
1,354
税込単価
1,489
通常出荷日:1日目

特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非...

詳細を確認

型番:

TD12522-Z-80
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD12522-Z-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
粒度(#)
80
外径(mm)
125
砥粒
Z
用途
表面研磨 / バリ取り / ビード取り
トラスココード
306-2431
最高使用回転数(rpm)
11000
適合ツール
ディスクグラインダー (電気・エアー)
特長
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途詳細
溶接のビード取りバリ取りサビ落しステンレス・鉄の研削研磨

型番リスト

表示件数
型番
TD12522-Z-80
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354
( 1,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノディスク・Aの型番TD12522-Z-80のページです。 型番TD12522-Z-80に関する仕様情報を記載しております。
テクノディスク・Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノディスク・A
BS “BSサビトルネードサンダー”
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプ
ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
メーカーイチグチイチグチニューレジストンニューレジストンサンゴバンニューレジストン
通常価格1,3541,799832832744743
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
粒度(#)8036相当10060P120~150相当60
外径(mm)12510010010050100
砥粒ZCAGZセラミックA
用途表面研磨 / バリ取り / ビード取り-表面研磨表面研磨 / ビード取り-表面研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング